(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク50

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
152,006円
税込単価
167,207円

【特長】・ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動式シリンダ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 揚力(kN(t)):
    350(35)
  • ストローク(mm):
    50
  • トラスココード:
    114-2098
  • ヘッド径(mm):
    60φ
  • 最低高(mm):
    183
  • 質量(g):
    12000.0
  • 材質1:
    スチール
  • 必要油量(ml):
    255
  • 受圧面積([[CM2]]):
    50.77

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MCA35-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCA35-50

1個

152,006( 167,207円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動式シリンダです。
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク50の型番MCA35-50のページです。
型番MCA35-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク50

マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク50

    マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク100

    マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク100

      2段式油圧ジャッキ

      2段式油圧ジャッキ

        エアーポータブルジャッキ

        エアーポータブルジャッキ

          ポート穴付油圧ジャッキ

          ポート穴付油圧ジャッキ

            エアーサービスジャッキ

            エアーサービスジャッキ

              ゲージ付油圧ジャッキ クリーンルームタイプ

              ゲージ付油圧ジャッキ クリーンルームタイプ

                マイティージャッキ

                マイティージャッキ

                  三段式油圧ジャッキ

                  三段式油圧ジャッキ

                    フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

                    フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

                      油圧ジャッキ(超小型)

                      油圧ジャッキ(超小型)

                        OH 油圧ジャッキ 6タイプ

                        OH 油圧ジャッキ 6タイプ

                          2段式油圧ジャッキ(超低床式)

                          2段式油圧ジャッキ(超低床式)

                            メーカー マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 今野製作所 日平機器 マサダ製作所 マサダ製作所 エスコ オーエッチ工業 マサダ製作所
                            通常価格 152,006円 165,445円 40,689円 88,830円 47,439円 104,129円 100,870円 88,480円 51,871円 50,711円 23,910円 6,853円 60,132円
                            通常出荷日 5日目   11日目   1日目   5日目   1日目   3日目~   24日目   3日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ - ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                            揚力(kN(t)) 350(35) 350(35) 100(10) 250(25) - - - 100(10) 30(3) 100(10) 50(5) - 100(10)
                            ストローク(mm) 50 100 180 120 - - - 8 150 100 - - 60
                            トラスココード 114-2098 114-1113 125-6724 851-9854 - - - - 412-5207 419-1455 - - 856-2325
                            ヘッド径(mm) 60φ - 45×47 - - - - - 34 38 - - 38

                            マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました