(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
165,445円
税込単価
181,990円

【特長】・ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 揚力(kN(t)):
    350(35)
  • ストローク(mm):
    100
  • トラスココード:
    114-1113
  • 最低高(mm):
    260
  • 質量(g):
    16500.0
  • 受圧面積([[CM2]]):
    50.77

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MCA35-100 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCA35-100

1個

165,445( 181,990円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク100の型番MCA35-100のページです。
型番MCA35-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク100

マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク100

    マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク50

    マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク50

      2段式油圧ジャッキ

      2段式油圧ジャッキ

        パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ

        パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ

          マイティージャッキ

          マイティージャッキ

            ゲージ付油圧ジャッキ クリーンルームタイプ

            ゲージ付油圧ジャッキ クリーンルームタイプ

              エアーサービスジャッキ

              エアーサービスジャッキ

                2段式油圧ジャッキ(超低床式)

                2段式油圧ジャッキ(超低床式)

                  OH 油圧ジャッキ 6タイプ

                  OH 油圧ジャッキ 6タイプ

                    エアーポータブルジャッキ

                    エアーポータブルジャッキ

                      フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

                      フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

                        車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

                        車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

                          ポート穴付油圧ジャッキ

                          ポート穴付油圧ジャッキ

                            メーカー マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 日平機器 今野製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 オーエッチ工業 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所
                            通常価格 165,445円 152,006円 40,689円 21,979円 88,480円 100,870円 104,129円 60,132円 6,853円 88,830円 50,711円 132,544円 47,439円
                            通常出荷日 11日目   5日目   1日目   1日目   3日目   24日目   3日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目   4日目~   1日目  
                            商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ - ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                            揚力(kN(t)) 350(35) 350(35) 100(10) - 100(10) - - 100(10) - 250(25) 100(10) - -
                            ストローク(mm) 100 50 180 260 8 - - 60 - 120 100 - -
                            トラスココード 114-1113 114-2098 125-6724 - - - - 856-2325 - 851-9854 419-1455 - -
                            最低高(mm) 260 183 - - - - - - - - - - -

                            マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました