(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C9-1
ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア ワイヤロープヨウクッションカバークルット クリア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,818円
税込単価
2,000円

【特長】・ワイヤロープを保護して衝撃から守ります・シートや荷物を傷つけ難いです...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ビニール
  • 色:
    透明

(i)ご注意

  • 巻き付けるものの太さによって巻きつけられる長さが変わります。

Loading...

 
カタログを表示

C9-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
質量(g)
トラスココード
内径(mm)
対象ロープ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
C9-1

C9-1

1
165.0
115-3752
9.0
9~12

2個

1,818( 2,000円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤロープを保護して衝撃から守ります
・シートや荷物を傷つけ難いです
・チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします
【用途】
・ワイヤロープや荷物の保護に

(i)ご注意

  • 巻き付けるものの太さによって巻きつけられる長さが変わります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリアの型番C9-1のページです。
型番C9-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア

ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア

    ワイヤロープ用クッションカバーくるっと ハイグレード

    ワイヤロープ用クッションカバーくるっと ハイグレード

      ワイヤロープ用クッションカバーくるっと スタンダードプラス

      ワイヤロープ用クッションカバーくるっと スタンダードプラス

        鉄製カットワイヤー PVCコーティング

        鉄製カットワイヤー PVCコーティング

          十字クリップ

          十字クリップ

            パワースリングKP-1型(JIS III E型) スプリング幅 100・150mm

            パワースリングKP-1型(JIS III E型) スプリング幅 100・150mm

              ステンレスカットワイヤー アルミカシメ

              ステンレスカットワイヤー アルミカシメ

                ラッシングワイヤ

                ラッシングワイヤ

                  スリングバスケット

                  スリングバスケット

                    JIS鍛造KTグリップ

                    JIS鍛造KTグリップ

                      20mm ワイヤースリング

                      20mm ワイヤースリング

                        ロック止ワイヤ(ロープスリング)

                        ロック止ワイヤ(ロープスリング)

                          ビニール被覆ワイヤロープ 6×7(G/O)

                          ビニール被覆ワイヤロープ 6×7(G/O)

                            メーカー 中村工業 中村工業 中村工業 ニッサチェイン コンドーテック コンドーテック ニッサチェイン コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 1,818円 3,568円 2,111円 357円 318円 9,801円 259円 57,976円 63,323円 352円 14,324円 1,734円 16,147円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   5日目   5日目~   1日目~   7日目   5日目   7日目   1日目   当日出荷可能 5日目   7日目  
                            材質1 ビニール 合成ゴム 天然ゴム - - - - - - - - - -
                            透明 - - - - - - - - - -

                            ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C12-5
                            C16-1
                            C16-5
                            C19-1
                            C19-5
                            C9-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            質量(g) トラスココード 内径(mm) 対象ロープ(mm)

                            11,319円

                            ( 12,451円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            5880.0115-373912.012~16

                            2,815円

                            ( 3,097円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            1250.0115-374016.016~20

                            13,382円

                            ( 14,720円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            51250115-374116.016~20

                            2,954円

                            ( 3,249円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            1260.0115-37421920~26

                            11,978円

                            ( 13,176円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            51300.0115-37431920~26

                            7,304円

                            ( 8,034円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            5825.0115-37539.09~12

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました