(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2段式油圧ジャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2段式油圧ジャッキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,689円
税込単価
44,758円

【特長】・低い位置より高揚程が得られます。【用途】・機械・建築・土木・自動車な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 揚力(kN(t)):
    100(10)
  • ストローク(mm):
    180
  • トラスココード:
    125-6724
  • ヘッド径(mm):
    45×47
  • 高さ(mm):
    170~420
  • 補助ねじ(mm):
    70
  • JANコード:
    4944015114818
  • 質量(g):
    8600
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 横使用は不可です。

型番

HFD-10-3 解除

Loading...

図面

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HFD-10-3

1台

1個

40,689( 44,758円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低い位置より高揚程が得られます。
【用途】
・機械・建築・土木・自動車などに。

(i)ご注意

  • 横使用は不可です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2段式油圧ジャッキの型番HFD-10-3のページです。
型番HFD-10-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2段式油圧ジャッキ

2段式油圧ジャッキ

    OH 油圧ジャッキ 6タイプ

    OH 油圧ジャッキ 6タイプ

      マイティージャッキ

      マイティージャッキ

        マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク100

        マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク100

          油圧ジャッキ(ロック式)

          油圧ジャッキ(ロック式)

            車輌用ジャッキ サービスジャッキ

            車輌用ジャッキ サービスジャッキ

              フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

              フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

                パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ

                パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ

                  マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク50

                  マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク50

                    2段式油圧ジャッキ(超低床式)

                    2段式油圧ジャッキ(超低床式)

                      マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

                      マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

                        油圧ジャッキ(超小型)

                        油圧ジャッキ(超小型)

                          車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

                          車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

                            メーカー マサダ製作所 オーエッチ工業 日平機器 マサダ製作所 エスコ マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 エスコ マサダ製作所
                            通常価格 40,689円 6,853円 88,480円 165,445円 60,880円 41,051円 50,711円 21,979円 152,006円 60,132円 6,885円 23,910円 132,544円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   3日目   11日目   2日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ - ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                            揚力(kN(t)) 100(10) - 100(10) 350(35) - - 100(10) - 350(35) 100(10) - 50(5) -
                            ストローク(mm) 180 - 8 100 - - 100 260 50 60 - - -
                            トラスココード 125-6724 - - 114-1113 - - 419-1455 - 114-2098 856-2325 - - -
                            ヘッド径(mm) 45×47 - - - - - 38 - 60φ 38 - - -

                            2段式油圧ジャッキのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました