(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MSJ-850
パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ パンタグラフジャッキ ユアツシザースジャッキ

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
21,979円
税込単価
24,177円

【特長】・少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。【用途】・車輌の持ち...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • ストローク(mm):
    260
  • 高さ(mm):
    121~381
  • 全長(mm):
    390

型番

MSJ-850 解除

Loading...

 
カタログを表示

MSJ-850 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
揚力(kN(t))
トラスココード
JANコード
質量(g)
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSJ-850

8.5(0.85)
344-9963
4944015181209
5900.0
少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます
1台

1個

21,979( 24,177円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。
【用途】
・車輌の持ち上げ・タイヤ交換。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキの型番MSJ-850のページです。
型番MSJ-850に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ

パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ

    ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様

    ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様

      ダイキ 小型電動油圧ポンプ2連式

      ダイキ 小型電動油圧ポンプ2連式

        ミニジャッキ JS-2N

        ミニジャッキ JS-2N

          1.0ton/121-381mmパンタグラフジャッキ(油圧式)

          1.0ton/121-381mmパンタグラフジャッキ(油圧式)

            ミニタイプ油圧ジャッキ

            ミニタイプ油圧ジャッキ

              オートジャッキスタンド

              オートジャッキスタンド

                超小型電動油圧ポンプ(操作ボタン付)1L

                超小型電動油圧ポンプ(操作ボタン付)1L

                  超小型電動油圧ポンプ2L

                  超小型電動油圧ポンプ2L

                    ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10ton

                    ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10ton

                      10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

                      10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

                        ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキサイドレバー10tクリーンルーム仕様

                        ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキサイドレバー10tクリーンルーム仕様

                          イーグル リフティングジャッキ

                          イーグル リフティングジャッキ

                            メーカー マサダ製作所 ダイキ ダイキ SK-11 エスコ マサダ製作所 バーコ ダイキ ダイキ ダイキ エスコ ダイキ 今野製作所
                            通常価格 21,979円 78,750円 455,351円 4,381円 26,880円 21,128円 13,598円 138,480円 147,136円 57,549円 51,390円 81,030円 221,071円
                            通常出荷日 1日目   4日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   5日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   4日目  
                            商品タイプ ジャッキ ジャッキ その他 ジャッキ ジャッキ ジャッキ その他 その他 その他 - ジャッキ ジャッキ -
                            ストローク(mm) 260 70 - 52 260 - - - - - 100 60 -
                            高さ(mm) 121~381 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 390 - - - - - - - - - - - -

                            パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            タイヤ交換用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/19
                            スタンドレスタイヤとサマータイヤの交換に油圧ジャッキを使っていましたが、ジャッキアップ時にハンドルが車両に当たりやすく苦労していました。
                            マサダのジャッキを購入して使ったところ、少ないハンドルの動きでジャッキアップできるうえ、荷重が少なければハンドルなしで手であげることも可能で、ジャッキポイントに非常に合わせやすいです。
                            大型のフロアジャッキもありますが、出し入れが大変なので、このジャッキの出番がすごく多くなりました。使いにくいジャッキとこのジャッキ2台でジャッキアップしていたのですが、使いにくいジャッキを買い替えて、2台ともこのジャッキにしました。

                            安いジャッキも売っていますが、作りが違います。
                            保管する向きが決まっているので、少々保管が面倒な点が欠点です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タイヤ交換用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/19
                            スタンドレスタイヤとサマータイヤの交換に油圧ジャッキを使っていましたが、ジャッキアップ時にハンドルが車両に当たりやすく苦労していました。
                            マサダのジャッキを購入して使ったところ、少ないハンドルの動きでジャッキアップできるうえ、荷重が少なければハンドルなしで手であげることも可能で、ジャッキポイントに非常に合わせやすいです。
                            大型のフロアジャッキもありますが、出し入れが大変なので、このジャッキの出番がすごく多くなりました。使いにくいジャッキとこのジャッキ2台でジャッキアップしていたのですが、使いにくいジャッキを買い替えて、2台ともこのジャッキにしました。

                            安いジャッキも売っていますが、作りが違います。
                            保管する向きが決まっているので、少々保管が面倒な点が欠点です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タイヤ交換に
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/02
                            定番のシザースジャッキは軽く場所も取らないので出張先での交換に使っています。
                            安定感はイマイチなので平地じゃないと厳しいですが、軽く上がるしよほど最低地上高の高い車両じゃない限りは上がります。
                            ワンボックスのバン以上になるとなかなか厳しく、SUVだと上げきってもイマイチ使いにくいケースがありますので要注意。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冬用タイヤ交換
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/02
                            冬用タイヤ交換時に使います。品番850のほうですが大型のバンには小さいのかなと思いました。上げしろももうちょっとほしいところです。操作性は非常によく簡単にジャッキアップできます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MSJ-1000S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            揚力
                            (kN(t))
                            トラスココード JANコード 質量(g) 特長 内容量

                            23,467円

                            ( 25,814円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10(1)114-211549440151818038600--

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました