(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤロープ用クッションカバーくるっと スタンダードプラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SP25-1
ワイヤロープ用クッションカバーくるっと スタンダードプラス 中村工業 ワイヤロープ用クッションカバー くるっと スタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,771円 4,405円
税込単価
5,248円 4,846円

【特長】・ワイヤロープを保護して衝撃から守ります・シートや荷物を傷つけ難いです...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    天然ゴム
  • 色:

(i)ご注意

  • 巻き付けるものの太さによって巻きつけられる長さが変わります。

Loading...

 
カタログを表示

SP25-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
質量(g)
トラスココード
内径(mm)
対象ロープ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SP25-1

SP25-1

1
690.0
115-3791
25.4
26~32

2個

4,771円

4,405

( 4,846円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤロープを保護して衝撃から守ります
・シートや荷物を傷つけ難いです
・チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします
・スタンダードよりも肉厚です
【用途】
・ワイヤロープや荷物の保護に

(i)ご注意

  • 巻き付けるものの太さによって巻きつけられる長さが変わります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤロープ用クッションカバーくるっと スタンダードプラスの型番SP25-1のページです。
型番SP25-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤロープ用クッションカバーくるっと スタンダードプラス

ワイヤロープ用クッションカバーくるっと スタンダードプラス

    ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア

    ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア

      JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

      JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径9mm

        JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

        JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径6mm

          JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

          JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径16mm

            JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

            JISロック止ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

              ワイヤロープ用クッションカバーくるっと ハイグレード

              ワイヤロープ用クッションカバーくるっと ハイグレード

                玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Bタイプ・Eタイプ

                玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Bタイプ・Eタイプ

                  Wスリング スリング径:14mm

                  Wスリング スリング径:14mm

                    Wスリング スリング径:16mm

                    Wスリング スリング径:16mm

                      Wスリング スリング径:8mm

                      Wスリング スリング径:8mm

                        Wスリング スリング径:9mm

                        Wスリング スリング径:9mm

                          Wスリング スリング径:12mm

                          Wスリング スリング径:12mm

                            メーカー 中村工業 中村工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 中村工業 トラスコ中山 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱
                            通常価格 2,111円 1,818円 976円 809円 2,527円 1,694円 3,568円 5,048円 2,111円 3,007円 1,321円 1,778円 2,237円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   4日目~   4日目~   1日目~   4日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   1日目~   1日目~  
                            材質1 天然ゴム ビニール - - - - 合成ゴム - - - - - -
                            透明 - - - - - - - - - -

                            ワイヤロープ用クッションカバーくるっと スタンダードプラスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SP15-5
                            SP19-1
                            SP19-5
                            SP25-5
                            SP32-1
                            SP32-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            質量(g) トラスココード 内径(mm) 対象ロープ(mm)

                            12,542円

                            ( 13,796円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            51900.0115-378815.916~20

                            3,318円

                            ( 3,650円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            1500.0115-37891920~26

                            13,270円

                            ( 14,597円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            52500.0115-37901920~26

                            20,450円

                            ( 22,495円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            53450.0115-379225.426~32

                            6,944円

                            ( 7,638円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            11130.0115-379331.832~38

                            30,086円

                            ( 33,095円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            55650.0115-379431.832~38

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました