(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイシン ツールケースワゴン オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイシン ツールケースワゴン オプション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,414円
税込単価
3,755円

【特長】・天板用ゴムマット【用途】・ツールケースワゴン用の天板ゴムマットです。...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    593
  • 奥行(mm):
    463
  • 高さ(mm):
    2
  • 色:
    ブラック
  • トラスココード:
    114-6750
  • 色:
    ブラック
  • 質量(g):
    600.0
  • 材質1:
    TWZ-GM:ポリ塩化ビニール
  • 材質2:
    TWZ-ST:発泡ポリプロピレン
  • 材質3:
    TWZ-SH:スチール

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWZ-GM

10

1個

3,414( 3,755円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板用ゴムマット
【用途】
・ツールケースワゴン用の天板ゴムマットです。
【材質】
・TWZ-GM:ポリ塩化ビニール
・TWZ-ST:発泡ポリプロピレン
・TWZ-SH:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイシン ツールケースワゴン オプションの型番TWZ-GMのページです。
型番TWZ-GMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイシン ツールケースワゴン オプション

ダイシン ツールケースワゴン オプション

    工具架けボード 620×490

    工具架けボード 620×490

      アルティア用ステンレス棚板

      アルティア用ステンレス棚板

        ローラーキャビネット パーティション H50/H100/H150用

        ローラーキャビネット パーティション H50/H100/H150用

          GEDORE ツールトローリー用収納ケース

          GEDORE ツールトローリー用収納ケース

            ツールケースワゴン

            ツールケースワゴン

              ローラーキャビネット 用デバイダー

              ローラーキャビネット 用デバイダー

                470×90×70mm 缶ホルダー

                470×90×70mm 缶ホルダー

                  ローラーキャビネット 用サイドテーブル

                  ローラーキャビネット 用サイドテーブル

                    キャビネットワゴンLVE型

                    キャビネットワゴンLVE型

                      ジャンボワゴン

                      ジャンボワゴン

                        パソコンカート

                        パソコンカート

                          ワークテーブル(キャスター付)

                          ワークテーブル(キャスター付)

                            メーカー ダイシン アズワン アズワン トラスコ中山 GEDORE ダイシン トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ エスコ
                            通常価格 3,414円 7,800円 6,400円 1,543円 2,601円 1,340円 676円 2,300円 16,663円 91,023円 104,233円 87,921円 39,060円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   8日目   1日目~   4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   3日目~   3日目   2日目   当日出荷可能
                            間口(mm) 593 - - - - - - - 350 500 - 600 450
                            奥行(mm) 463 - - - - - - - 450 550 - 450 600
                            高さ(mm) 2 - - - - - - - 17 750 - 700 / 900 -
                            ブラック - - シルバー - シルバー シルバー - - グリーン - ホワイト -
                            トラスココード 114-6750 - - - - - - - - - - - -

                            ダイシン ツールケースワゴン オプションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました