(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モップハンガーホールド(12本掛)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CE4915100
モップハンガーホールド(12本掛) モップハンガーホールド(12ホンカケ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,847円
税込単価
52,632円

【特長】・大型の首振りタイプで、モップはコンパクトに収納できます。【用途】・大...

詳細情報を確認する

型番

CE4915100 解除

Loading...

 
カタログを表示

CE4915100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
摘要
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
材質2
ホルダー数
ホルダ数(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CE4915100

962
490
1273
12本掛
102-7342
4904771111094
10000
本体:スチールに粉体塗装・ABS樹脂・EPD他
-
-
-

1個

47,847( 52,632円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型の首振りタイプで、モップはコンパクトに収納できます。
【用途】
・大型モップハンガーとして
・清掃用品の収納に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モップハンガーホールド(12本掛) の型番CE4915100のページです。
型番CE4915100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モップハンガーホールド(12本掛)

モップハンガーホールド(12本掛)

    コアラモップハンガーA型(12本掛)

    コアラモップハンガーA型(12本掛)

      コアラコンパクトハンガー

      コアラコンパクトハンガー

        モップ収納ラック

        モップ収納ラック

          コンパクトハンガー

          コンパクトハンガー

            モップハンガーRC型

            モップハンガーRC型

              フック付ツールホルダー(マグネットタイプ)

              フック付ツールホルダー(マグネットタイプ)

                510×1170×1020mmビルメンカート

                510×1170×1020mmビルメンカート

                  ステンクリーンストレージ(10本掛)

                  ステンクリーンストレージ(10本掛)

                    ステンモップハンガーTI壁掛式

                    ステンモップハンガーTI壁掛式

                      モップハンガー 6本掛

                      モップハンガー 6本掛

                        “クリーンカート”

                        “クリーンカート”

                          そうじ用具ケース(コンパクトタイプ)

                          そうじ用具ケース(コンパクトタイプ)

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト アズワン テラモト ニューストロング エスコ テラモト テラモト アズワン キタムラ産業 トラスコ中山
                            通常価格 47,798円 36,747円 25,641円 53,524円 27,240円 27,734円 6,099円 67,100円 74,484円 11,143円 34,412円 22,605円 38,269円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   1日目   7日目~   8日目~   1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  

                            モップハンガーホールド(12本掛) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CE-491-616-0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            摘要 トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 材質2 ホルダー数 ホルダ数(個)

                            47,798円

                            ( 52,578円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1268515137416本掛195-1323490477111768319100本体・受け皿:スチールに粉体塗装丸パイプ:スチールにユニクロメッキ1616

                            掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました