(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクセン 新ロールスイーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エクセン 新ロールスイーパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,098円
税込単価
51,808円

【特長】・軽く押して歩くだけで短時間に清掃できます。・軽量・コンパクトな設計で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スイーパー
  • 仕様:
    手押しタイプ
  • 幅(mm):
    550
  • 奥行(mm):
    580
  • 高さ(mm):
    1250
  • 清掃能力(m2/h):
    1920
  • 清掃幅(mm):
    550
  • JANコード:
    4562303292125
  • トラスココード:
    134-5888
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 材質2:
    ダストケース:ABS樹脂
  • 質量(g):
    7200.0
  • ダストボックス容量:
    20L

型番

ES-550A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ES-550A

1個

47,098( 51,808円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽く押して歩くだけで短時間に清掃できます。
・軽量・コンパクトな設計です。
・清掃面や対象物に合わせて前面の高さ(ブラシ接地圧)を調節できます。
・落葉、紙くずなどかさばるゴミの清掃に適しています。
・縦置き保管できます。
【用途】
・公園、遊歩道、駐車場などの清掃に。
【材質】
・本体:ABS樹脂
・ダストケース:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクセン 新ロールスイーパーの型番ES-550Aのページです。
型番ES-550Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エクセン 新ロールスイーパー

エクセン 新ロールスイーパー

    ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクション ブラック

    ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクション ブラック

      シーバイエス 手押しスイーパー WIDE 400

      シーバイエス 手押しスイーパー WIDE 400

        トゥルーパルス

        トゥルーパルス

          2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ

          2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ

            半導体接点内蔵全波/半波整流電源

            半導体接点内蔵全波/半波整流電源

              4軸ステップモータコントローラ JXC73・83・93シリーズ

              4軸ステップモータコントローラ JXC73・83・93シリーズ

                小型直流安定化電源 GPSシリーズ

                小型直流安定化電源 GPSシリーズ

                  人体電位測定器 KSD-4000

                  人体電位測定器 KSD-4000

                    iQ-Rシリーズ モーションコントローラ

                    iQ-Rシリーズ モーションコントローラ

                      画像処理専用照明コントローラ 【FLV】

                      画像処理専用照明コントローラ 【FLV】

                        直線導入機/ALMR

                        直線導入機/ALMR

                          ディジタル回転計TM-3100シリーズTM-3140

                          ディジタル回転計TM-3100シリーズTM-3140

                            メーカー エクセン ラバーメイド ディバーシー 東京硝子器械 SMC 小倉クラッチ SMC テクシオ・テクノロジー 春日電機(イオナイザー) 三菱電機 オムロン AVC 小野測器
                            通常価格 47,098円 26,606円 567,067円 506,250円 16,021円 13,522円 934円 31,132円 171,000円 57,800円 36,517円 228,126円 152,572円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目~   9日目   9日目  
                            商品タイプ スイーパー - スイーパー - - - - - - - - - -
                            仕様 手押しタイプ - 手押しタイプ - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 550 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 580 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 1250 - - - - - - - - - - - -

                            エクセン 新ロールスイーパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました