(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モーター式 高圧洗浄機SHJ-1408S (温水タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SHJ-1408S-50HZ
モーター式 高圧洗浄機SHJ-1408S (温水タイプ) スーパー工業 モーター式高圧洗浄機SHJ-1408S-50

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
708,551円 629,830円
税込単価
779,406円 692,813円

【特長】・密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載しています。・温度上昇が早く安定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧洗浄機
  • 機能:
    温水
  • 仕様:
    電動タイプ
  • 奥行(mm):
    1051
  • 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz):
    7.8
  • 吐出水量(L/min):
    14
  • 幅(mm):
    774
  • 給水方式:
    水道直結
  • 質量(g):
    155000
  • 電源コード長さ(m):
    7(2.0mm2×4芯)
  • 高さ(mm):
    1075
  • 電源(V):
    三相200
  • 電源:
    三相200V

型番

SHJ-1408S-50HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

SHJ-1408S-50HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHJ-1408S-50HZ

4589413151647
102-6514
50

1個

708,551円

629,830

( 692,813円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載しています。
・温度上昇が早く安定した温水を維持します。
・便利な1点吊りフック・大型車輪を採用しました。
【用途】
・修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。
・折りたたみコンテナのステッカー剥がしに。
・建設機械・車両洗浄に。
・食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。
・厨房機器・設備の洗浄に。
・パワースイングジャッキの洗浄に。
・ゴムマットの洗浄に。
・鉄道車両の洗浄に。
・仮設トイレの洗浄に。
・建設機械のアタッチメントの洗浄に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モーター式 高圧洗浄機SHJ-1408S (温水タイプ) の型番SHJ-1408S-50HZのページです。
型番SHJ-1408S-50HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モーター式 高圧洗浄機SHJ-1408S (温水タイプ)

モーター式 高圧洗浄機SHJ-1408S (温水タイプ)

    モーター式高圧洗浄機SHJ-1510S  (温水タイプ)

    モーター式高圧洗浄機SHJ-1510S (温水タイプ)

      高圧洗浄機ウォッシュ(冷水タイプ)

      高圧洗浄機ウォッシュ(冷水タイプ)

        エンジン式冷水高圧洗浄機

        エンジン式冷水高圧洗浄機

          モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ

          モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ

            ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3010SS (防音型)

            ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3010SS (防音型)

              エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ  (冷水タイプ)

              エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ (冷水タイプ)

                モーター式高圧洗浄機 SAR-Nタイプ

                モーター式高圧洗浄機 SAR-Nタイプ

                  ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3007SS (防音型)

                  ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3007SS (防音型)

                    モーター式冷水高圧洗浄機1

                    モーター式冷水高圧洗浄機1

                      高圧洗浄機 冷水タイプ・ポータブル 吐出圧力(MPa) 3.9

                      高圧洗浄機 冷水タイプ・ポータブル 吐出圧力(MPa) 3.9

                        MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ

                        MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ

                          高圧洗浄機 スターフレッシャー(冷水タイプ)

                          高圧洗浄機 スターフレッシャー(冷水タイプ)

                            メーカー スーパー工業 スーパー工業 レッキス工業 日本クランツレ スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 日本クランツレ アサダ ワキタ エムケー
                            通常価格 708,551円 765,106円 41,445円 489,563円 359,278円 625,386円 119,161円 894,580円 554,448円 243,801円 45,780円 153,678円 571,286円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   4日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   4日目   1日目   5日目   8日目  
                            商品タイプ 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 - 高圧洗浄機 高圧洗浄機 - 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機 高圧洗浄機
                            機能 温水 温水 冷水 冷水 - - 冷水 - 冷水 冷水 冷水 冷水 冷水
                            仕様 電動タイプ 電動タイプ 電動タイプ エンジンタイプ - エンジンタイプ エンジンタイプ - エンジンタイプ 電動タイプ 電動タイプ エンジンタイプ 電動タイプ
                            奥行(mm) 1051 1051 - - - 672 704 - 630 - - - -
                            吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz) 7.8 9.8 - - - - - - - - - - -

                            モーター式 高圧洗浄機SHJ-1408S (温水タイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SHJ-1408S-60HZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 周波数
                            (Hz)

                            708,551円

                            ( 779,406円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            4589413151678102-651560

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました