(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水草使用滑り止めマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MISUM-50
水草使用滑り止めマット ミズクサシヨウスベリドメマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,764円
税込単価
5,240円

【特長】・水草の網目が積雪路面や階段に食い込み安心な通路を確保します。・玄関先...

詳細情報を確認する

型番

MISUM-50 解除

Loading...

使用例

図面

MISUM-50

水草使用滑り止めマット MISUM-50図面

MISUM-80

水草使用滑り止めマット MISUM-80図面
商品情報を表示

MISUM-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
幅(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MISUM-50

114-8485
500
4989999873610
1800

2個

4,764( 5,240円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水草の網目が積雪路面や階段に食い込み安心な通路を確保します。
・玄関先や駐車スペースなどに敷き、ぬかるんだ場所でも歩きやすくします。
【用途】
・歩行時の転倒防止やスリップ防止に。
・泥はね軽減となり汚れ防止に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水草使用滑り止めマットの型番MISUM-50のページです。
型番MISUM-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水草使用滑り止めマット

水草使用滑り止めマット

    ソフマットD

    ソフマットD

      コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×35m ライトグリーン

      コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×35m ライトグリーン

        コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×30m ライトグリーン

        コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×30m ライトグリーン

          明和グラビア ビニフローリン コインマット YA2

          明和グラビア ビニフローリン コインマット YA2

            セーフ・ティーグマットII

            セーフ・ティーグマットII

              コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.42mm厚 幅1370mm×50m ライトグリーン

              コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.42mm厚 幅1370mm×50m ライトグリーン

                作業用クッションマット

                作業用クッションマット

                  ケアソフト クッション

                  ケアソフト クッション

                    滑り止め用筋入ゴムマット

                    滑り止め用筋入ゴムマット

                      明和グラビア ビニフローリン コインマット CO3

                      明和グラビア ビニフローリン コインマット CO3

                        ケアソフト アンチファイヤ

                        ケアソフト アンチファイヤ

                          MISM 床保護マット 縁駒

                          MISM 床保護マット 縁駒

                            メーカー トラスコ中山 アズワン 山崎産業 山崎産業 明和グラビア アズワン 山崎産業 アイリスオーヤマ 山崎産業 テラモト 明和グラビア 山崎産業 MISM(ミズム)
                            通常価格 4,764円 18,358円 1,624円 1,632円 20,659円 7,820円 1,495円 2,432円 10,369円 92,157円 20,660円 14,229円 674円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   6日目   1日目   8日目~   6日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ノンスリップマット 疲労軽減マット - - 通路用マット 疲労軽減マット - 疲労軽減マット 疲労軽減マット ノンスリップマット 通路用マット 疲労軽減マット 通路用マット
                            形状 ロールタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ ロールタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ ロールタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ
                            長さ(m) 3 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 水草 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 7 - - - - - - - - - - - -

                            水草使用滑り止めマットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MISUM-80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 幅(mm) JANコード 質量(g)

                            6,033円

                            ( 6,636円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            114-848780049899998736272600

                            屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました