(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュ袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MH-S-1-Y
メッシュ袋 ゴミブクロ

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
286円
税込単価
315円

【特長】・線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプで...

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    390
  • 縦(mm):
    550
  • 質量(g):
    35.000
  • 材質1:
    ポリエチレン
  • 間口(mm):
    390
  • 高さ(mm):
    550

型番

MH-S-1-Y 解除

Loading...

 
カタログを表示

MH-S-1-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MH-S-1-Y

206-7142
4989999610543

1個

286( 315円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。
【用途】
・ゴミ収集袋として。
・部品の洗浄用網袋として。
・濡れた商品の乾燥に。
【材質】
・ポリエチレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッシュ袋の型番MH-S-1-Yのページです。
型番MH-S-1-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュ袋

メッシュ袋

    麻袋(ゴミ袋)

    麻袋(ゴミ袋)

      クリーンガスバリア袋

      クリーンガスバリア袋

        折りコン用ポリ袋(半透明/100枚)

        折りコン用ポリ袋(半透明/100枚)

          自立式クロス袋

          自立式クロス袋

            ガラ袋 091Z519B

            ガラ袋 091Z519B

              回収袋(自立型タイプ)

              回収袋(自立型タイプ)

                ダストカート エコ袋付

                ダストカート エコ袋付

                  600×900mm半透明ガラ袋(25枚)

                  600×900mm半透明ガラ袋(25枚)

                    メーカー トラスコ中山 萩原工業 アズワン エスコ ペンギンエース コンドーテック トラスコ中山 エスコ エスコ
                    通常価格 286円 641円 17,744円 3,800円 923円 36円 8,443円 7,200円 2,652円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                    横(mm) 390 - - - - - - - -
                    縦(mm) 550 - - - - - - - -
                    質量(g) 35.000 - - - - - - - -
                    材質1 ポリエチレン - - - - - 本体:ポリプロピレン(PP) - -
                    間口(mm) 390 - - - - - 750 - -

                    メッシュ袋のレビュー

                    評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                    材料の分類保管
                    評価 5.0満足度:5.02023/07/31
                    材料を保管するのにビニール袋でほ少し頼りなくて、試しに使ってみました。
                    思ったよりしっかりしていて、簡単に破れたりはしないです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ゴミの侵入防止として使用
                    評価 4.0満足度:4.02021/04/09
                    物にかぶせてゴミが入らないように使用した。
                    サイズ的に少し小さいのが欲しかったが
                    使用方法は想像通りにできた。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    MH-S-1-BK
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    トラスココード JANコード

                    286円

                    ( 315円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    206-71404989999610529

                    ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました