(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリオン アルミテープ

スリオン アルミテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,673円
税込単価
11,740円

【特長】・優れた耐熱性能のアルミテープです・簡単にはがせる剥離フィルムを使用し...

詳細情報を確認する

型番

806320-20-75X20 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
ツヤ(光沢)有無
耐熱性
粘着力
JANコード
トラスココード
質量(g)
紙管色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

806320-20-75X20

75
20
ツヤなし(光沢なし)
7.0N/10mm
4961068104047
195-3956
480
-

1個

10,673( 11,740円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐熱性能のアルミテープです
・簡単にはがせる剥離フィルムを使用し、作業性に優れています
【用途】
・高温の配管、ダクト用目地シール
・排気筒、自動車マフラーの補修
【材質】
・基材:アルミ箔
・粘着剤:シリコーン系

Loading...

806320-20-75X20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリオン アルミテープの型番806320-20-75X20のページです。
型番806320-20-75X20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリオン アルミテープ

スリオン アルミテープ

    アルミ粘着テープ(ツヤあり/ツヤなし)

    アルミ粘着テープ(ツヤあり/ツヤなし)

      スリオン アルミテープ 50mm×50mm

      スリオン アルミテープ 50mm×50mm

        スリオン NO.8167 アルミテープ 80ミクロン 50mm幅 つやあり

        スリオン NO.8167 アルミテープ 80ミクロン 50mm幅 つやあり

          スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり

          スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり

            NO.8063 耐熱アルミテープ(ツヤなし)

            NO.8063 耐熱アルミテープ(ツヤなし)

              アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

              アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

                スコッチ オートボデーリペアテープ 6930

                スコッチ オートボデーリペアテープ 6930

                  スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤあり)

                  スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤあり)

                    No.9807 アルミクラフトテープ

                    No.9807 アルミクラフトテープ

                      アルミテープ(ツヤあり/ツヤなし)

                      アルミテープ(ツヤあり/ツヤなし)

                        スコッチ(R) アルミテープ 耐熱・耐寒用

                        スコッチ(R) アルミテープ 耐熱・耐寒用

                          アルミ箔基材片面テープ

                          アルミ箔基材片面テープ

                            メーカー マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 共同技研化学 スリーエムジャパン トラスコ中山 マクセルスリオンテック 日東エルマテリアル スリーエムジャパン 共同技研化学
                            通常価格 1,151円 1,734円 2,053円 8,070円 5,124円 3,468円 2,265円 1,482円 2,306円 1,532円 697円 881円 2,617円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目  
                            テープ厚(mm) 0.1 0.08 0.08 0.13 0.06 0.1 0.09 0.125 0.16 0.14 0.1 0.1 0.16
                            基材 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 - アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔
                            最高使用温度(℃) 300 100 100 130 130 300 150℃ 150 120℃ 80 80℃ 150 120℃
                            最低使用温度(℃) -30 0 0 -30 -30 -30 0℃ -50 0℃ -10 0℃ -50 0℃
                            粘着剤 シリコーン系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 シリコーン系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系

                            スリオン アルミテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8063202050X3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)
                            ツヤ(光沢)有無 耐熱性 粘着力 JANコード トラスココード 質量(g) 紙管色

                            1,151円

                            ( 1,266円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            503--7.00N/10mm4961068104009116-049548

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました