(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:596310-20-40X50
スリオン 金属検知用アルミ箔両面テープ スリオン キンゾクケンチヨウアルミハクリョウメンテープ

スリオン 金属検知用アルミ箔両面テープ 596310-20-40X50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,187円
税込単価
2,406円

【特長】・ダンボール原紙のスプライス部の金属探知用などに使用できます【用途】・...

詳細情報を確認する

型番

596310-20-40X50 解除

Loading...

596310-20-40X50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

596310-20-40X50

50
4961068105204
114-3419
488

5個

2,187( 2,406円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダンボール原紙のスプライス部の金属探知用などに使用できます
【用途】
・紙・フィルムなどの製造時のつなぎ用
【材質】
・基材:アルミ箔+強化紙
・粘着剤:アクリル系

596310-20-40X50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリオン 金属検知用アルミ箔両面テープの型番596310-20-40X50のページです。
型番596310-20-40X50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリオン 金属検知用アルミ箔両面テープ

スリオン 金属検知用アルミ箔両面テープ

    50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ

    50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ

      アルミ粘着テープ ツヤあり

      アルミ粘着テープ ツヤあり

        スコッチ オートボデーリペアテープ 6930

        スコッチ オートボデーリペアテープ 6930

          アルミ粘着テープ(ツヤあり)

          アルミ粘着テープ(ツヤあり)

            アルミテープ(ツヤあり/ツヤなし)

            アルミテープ(ツヤあり/ツヤなし)

              1m アルミテープ(耐熱)

              1m アルミテープ(耐熱)

                スリオン アルミテープ 50mm×50mm

                スリオン アルミテープ 50mm×50mm

                  アルミ箔粘着テープ

                  アルミ箔粘着テープ

                    菊水テープ アルミテープ

                    菊水テープ アルミテープ

                      アルミ粘着テープ(ツヤなし)

                      アルミ粘着テープ(ツヤなし)

                        アルミ粘着テープ AHシリーズ

                        アルミ粘着テープ AHシリーズ

                          識別用カラーアルミテープ

                          識別用カラーアルミテープ

                            メーカー マクセルスリオンテック エスコ 日本緑十字社 スリーエムジャパン ケニス 日東エルマテリアル エスコ マクセルスリオンテック エスコ 菊水テープ ケニス 東京硝子器械 nitoms
                            通常価格 558円 1,880円 1,122円 1,482円 824円 697円 1,170円 2,053円 1,160円 2,491円 824円 3,200円 618円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   6日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目~   7日目~   1日目  
                            テープ幅(mm) 40 50 - 50.8 - 50 - 50 - 50 - 50 50
                            テープ厚(mm) 0.13 0.1 0.05 0.125 0.05 0.1 0.08 0.08 0.1 0.105 0.05 0.05 0.1
                            基材 アルミ箔 アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - アクリル系
                            粘着力 3.3N/10mm 5.9N/10mm - 4.5N/10mm - 8N/10mm 5.54N/10mm 4.00N/10mm 11.2N/10mm 5.8N/10mm - - 8N/mm

                            スリオン 金属検知用アルミ箔両面テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            596310-20-40X20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            558円

                            ( 614円 )
                            5個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            204961068105105125-6442196

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました