(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ粘着テープ(ツヤあり/ツヤなし)

アルミ粘着テープ(ツヤあり/ツヤなし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,734円
税込単価
1,907円

【特長】・アルミ基材に無溶剤型粘着剤を塗布したアルミテープです・国土交通省仕様...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.08
  • 基材:
    アルミ箔
  • 最高使用温度(℃):
    100
  • 最低使用温度(℃):
    0
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    4.00N/10mm
  • はく離材:
  • 色:
    シルバー
  • 単品/パック:
    単品
  • 質量(g):
    590
  • 紙管色:

(i)ご注意

  • 画像は「ツヤあり」タイプです。型番により商品仕様が異なります。

型番

807000-20-50X50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ツヤ(光沢)有無
JANコード
トラスココード
粘着力(N/10mm)
引張強度(N/10mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

807000-20-50X50

ツヤなし(光沢なし)
4961068104801
114-3341
-
-
10

5個

1,734( 1,907円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ基材に無溶剤型粘着剤を塗布したアルミテープです
・国土交通省仕様適合品です
【用途】
・スパイラルダクトの目地シール
【材質】
・基材:アルミ箔
・粘着剤:アクリル系(無溶剤)

(i)ご注意

  • 画像は「ツヤあり」タイプです。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

807000-20-50X50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ粘着テープ(ツヤあり/ツヤなし)の型番807000-20-50X50のページです。
型番807000-20-50X50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ粘着テープ(ツヤあり/ツヤなし)

アルミ粘着テープ(ツヤあり/ツヤなし)

    スリオン アルミテープ

    スリオン アルミテープ

      スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり

      スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり

        スリオン NO.8167 アルミテープ 80ミクロン 50mm幅 つやあり

        スリオン NO.8167 アルミテープ 80ミクロン 50mm幅 つやあり

          アルミ粘着テープ(ツヤなし) シルバー

          アルミ粘着テープ(ツヤなし) シルバー

            アルミガラスクロステープ 幅50/75/100/200

            アルミガラスクロステープ 幅50/75/100/200

              アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

              アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

                スリオン アルミ粘着テープ(ツヤあり)

                スリオン アルミ粘着テープ(ツヤあり)

                  5m 粘着テープ(銅箔)

                  5m 粘着テープ(銅箔)

                    スリオン アルミテープ 50mm×50mm

                    スリオン アルミテープ 50mm×50mm

                      アルミテープ(ツヤあり)

                      アルミテープ(ツヤあり)

                        スコッチ オートボデーリペアテープ 6930

                        スコッチ オートボデーリペアテープ 6930

                          スコッチ(R) アルミテープ 耐熱・耐寒用

                          スコッチ(R) アルミテープ 耐熱・耐寒用

                            メーカー マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 共同技研化学 マクセルスリオンテック エスコ マクセルスリオンテック ユニット スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 1,734円 1,151円 5,124円 8,070円 2,398円 1,217円 2,265円 2,571円 2,120円 2,053円 4,543円 1,482円 881円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            テープ幅(mm) 50 - 50 50 - - 50 - - 50 - 50.8 -
                            テープ長さ(m) 50 - 50 50 - 20 50 - 5 50 50 3.17 5
                            テープ厚(mm) 0.08 0.1 0.06 0.13 - - 0.09 - 0.08 0.08 0.09 0.125 0.1
                            基材 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 銅箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔
                            最高使用温度(℃) 100 300 130 130 130 - 150℃ 130 - 100 - 150 150

                            アルミ粘着テープ(ツヤあり/ツヤなし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            817000-20-50X50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ツヤ(光沢)有無 JANコード トラスココード 粘着力(N/10mm) 引張強度(N/10mm)

                            1,734円

                            ( 1,907円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            -ツヤあり(光沢あり)4961068104900114-33494.533

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました