(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アセテートクロステープ 黒系

アセテートクロステープ 黒系

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,178円 ~ 21,568円  特別価格 
税込価格
5,696円 ~ 23,725円  特別価格 

【特長】・非常になじみの良い絶縁テープです・手切りが可能です【用途】・コイルや...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.2
  • テープ長さ(m):
    66
  • 色:
    ブラック
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    4.4N/10mm
  • 引張強度:
    62N/10mm
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    アセテートクロステープ 11
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質1:
    基材:アセテートクロス

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
使用温度(耐熱温度)(℃)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
4573342783550
116-4945
105
82.000

2個

5,178( 5,696円 )

1日目

19
4573342783567
116-4946
105℃
130.000

2個

8,195円

7,867

( 8,654円 )

1日目

25
4573342783574
116-4947
105℃
172.000

2個

10,785( 11,864円 )

1日目

50
4573342783581
116-4948
105℃
345.000

1個

21,568( 23,725円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常になじみの良い絶縁テープです
・手切りが可能です
【用途】
・コイルやワイヤーハーネスの結束
【材質】
・基材:アセテートクロス
・粘着剤:ゴム系

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アセテートクロステープ 黒系

アセテートクロステープ 黒系

    アセテートクロス粘着テープ No.570F

    アセテートクロス粘着テープ No.570F

      エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

      エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

        メッキ用マスキングテープ 851A

        メッキ用マスキングテープ 851A

          3M ガラスクロステ-プ 361

          3M ガラスクロステ-プ 361

            3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.69

            3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.69

              ガラスクロス粘着テープ No.540S

              ガラスクロス粘着テープ No.540S

                導電性アルミ両面テープ

                導電性アルミ両面テープ

                  超高分子量ポリエチレンテープ AUE112B

                  超高分子量ポリエチレンテープ AUE112B

                    ガラスクロステープ 361 耐熱固定結束用

                    ガラスクロステープ 361 耐熱固定結束用

                      NO.8701 導電性銅箔テープ

                      NO.8701 導電性銅箔テープ

                        自己融着性絶縁テープ フィットテープ

                        自己融着性絶縁テープ フィットテープ

                          超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

                          超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

                            メーカー スリーエムジャパン 寺岡製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 寺岡製作所 ケニス 中興化成工業 スリーエムジャパン マクセルスリオンテック スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 5,178円 508円 3,815円 5,018円 9,192円 9,937円 1,427円 3,776円 6,991円 15,724円 3,116円 519円 11,741円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.2 0.25 - - 0.16 - 0.18 - - 0.19 - - -
                            テープ長さ(m) 66 30 - - 54.8 - 30 - - 54.8 - - -
                            ブラック - - - ホワイト - ホワイト - - ホワイト - - -
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 - - シリコーン系 - シリコーン系 - - シリコーン系 - - -
                            粘着力 4.4N/10mm - - - - - 8.58N/25mm - - 4.31N/10mm - - -

                            アセテートクロステープ 黒系のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガラスクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました