(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラフトテープカッター【2個入り】

クラフトテープカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
129円
税込単価
142円

【特長】・カートンテープ・布テープのカットにも充分耐える丈夫なカラー鋼鈑仕様。...

詳細情報を確認する

  • 最大テープ幅(mm):
    55
  • 本体材質:
    金属系
  • 本体色:
    シルバー / ホワイト
  • JANコード:
    4902787015535
  • トラスココード:
    115-5349
  • 質量(g):
    12.000
  • 材質1:
    カラー鋼鈑

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KC-01P

1パック

2個入り

129( 142円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カートンテープ・布テープのカットにも充分耐える丈夫なカラー鋼鈑仕様。
・粘着剤がつきにくく、長持ちします。
【材質】
・カラー鋼鈑

KC-01Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラフトテープカッターの型番KC-01Pのページです。
型番KC-01Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラフトテープカッター

クラフトテープカッター

    電動テープカッター(M/MSシリーズ)

    電動テープカッター(M/MSシリーズ)

      テープカッターくるっとロール

      テープカッターくるっとロール

        3M スコッチ フィラメントテープ 用ディスペンサー H10

        3M スコッチ フィラメントテープ 用ディスペンサー H10

          TRUSCO テープカッター スチールタイプ 専用替刃 10枚入

          TRUSCO テープカッター スチールタイプ 専用替刃 10枚入

            ハンドカッター HC-503

            ハンドカッター HC-503

              テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508

              テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508

                3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

                3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

                  STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

                  STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

                    50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

                    50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

                      TRUSCO エルゴテープカッター

                      TRUSCO エルゴテープカッター

                        TRUSCO TET337A用替刃 (5枚入り)

                        TRUSCO TET337A用替刃 (5枚入り)

                          テープカッター(2インチ・3インチ兼用)

                          テープカッター(2インチ・3インチ兼用)

                            メーカー ミツヤ アズワン 三好製作所 スリーエムジャパン トラスコ中山 nitoms トラスコ中山 スリーエムジャパン 積水化学工業 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 129円 9,025円 4,053円 3,059円 1,896円 615円 535円 5,255円 441円 3,950円 914円 988円 300円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   9日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目  
                            最大テープ幅(mm) 55 - - - - 50 50 - 50 50 50 - 50
                            本体材質 金属系 - - - 金属系 樹脂系 樹脂系 - 樹脂系 金属系 樹脂系 - 樹脂系
                            本体色 シルバー / ホワイト - - - - レッド ブルー - ブルー - ブルー - イエロー
                            JANコード 4902787015535 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 115-5349 - - - - - - - - - - - -

                            クラフトテープカッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンドテープカッター・ハンディテープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました