(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VHT-CORNER-W
ラインテープベルデビバハードテープ (コーナー・矢印・位置決め用) 【10~20個入り】 ベルデビバコーナーテープ 白 2枚×5シート入

ラインテープベルデビバハードテープ (コーナー・矢印・位置決め用)  VHT-CORNER-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,180円
税込単価
4,598円

【特長】・表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく...

詳細情報を確認する

型番

VHT-CORNER-W 解除

Loading...

VHT-CORNER-W の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
色系統
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VHT-CORNER-W

ホワイト
4548890324722
115-3473
50.000

1パック

10個入り

4,180( 4,598円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。
・汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。
・きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。
・強粘着で再剥離可能。糊が残らないので、貼り換えが楽です。
・抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。
・不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。
・薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。
【用途】
・屋内用。
・倉庫などの区画線として。
・工場などの安全通路表示として。

Loading...

VHT-CORNER-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラインテープベルデビバハードテープ (コーナー・矢印・位置決め用) の型番VHT-CORNER-Wのページです。
型番VHT-CORNER-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインテープベルデビバハードテープ (コーナー・矢印・位置決め用)

ラインテープベルデビバハードテープ (コーナー・矢印・位置決め用)

    ガードテープ用コーナーテープ GTL

    ガードテープ用コーナーテープ GTL

      クリーンルーム用ラインテープ 2590シリーズ

      クリーンルーム用ラインテープ 2590シリーズ

        ユニット 両面テープ 発泡ポリエチレン 15×250 10枚組

        ユニット 両面テープ 発泡ポリエチレン 15×250 10枚組

          屋内用ラインテープ ラインプロ 足型シート

          屋内用ラインテープ ラインプロ 足型シート

            ラインテープ ゴミゼロタイプ E-SD

            ラインテープ ゴミゼロタイプ E-SD

              ラインテープ ベルデビバハードテープ

              ラインテープ ベルデビバハードテープ

                クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ) 2590シリーズ

                クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ) 2590シリーズ

                  路面ラインテープ白 反射 150mm幅

                  路面ラインテープ白 反射 150mm幅

                    高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム

                    高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム

                      ガードテープ

                      ガードテープ

                        ミドリ安全 ラインテープ ベルデビバハードテープ 100mmX20M

                        ミドリ安全 ラインテープ ベルデビバハードテープ 100mmX20M

                          両面テープ 紙製

                          両面テープ 紙製

                            メーカー ミドリ安全 日本緑十字社 アズワン ユニット 岩田製作所 日東電工 ミドリ安全 アズワン ユニット ユニット 日本緑十字社 ミドリ安全 ユニット
                            通常価格 4,180円 1,190円 1,750円 700円 601円 3,270円 5,639円 3,341円 46,080円 9,075円 5,999円 13,036円 1,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   4日目~   1日目   1日目   4日目  
                            テープ厚(mm) 0.16 0.2 0.14 - 1.3 0.16 0.16 0.14 0.4 0.22 0.05 0.16 -
                            基材 ポリエチレン系 - ポリエチレン系 - ポリ塩化ビニル系 - ポリエチレン系 ポリエチレン系 アルミ ポリエステル系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 -
                            粘着剤 アクリル系 - - - ゴム系 ゴム系 アクリル系 - - - アクリル系 - -

                            ラインテープベルデビバハードテープ (コーナー・矢印・位置決め用) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VHT-CORNER-Y
                            VHT-ICHIGIME-W
                            VHT-ICHIGIME-Y
                            VHT-YAJIRUSHI-W
                            VHT-YAJIRUSHI-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色系統 JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            4,180円

                            ( 4,598円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            イエロー4548890324739115-347950.000

                            6,160円

                            ( 6,776円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ホワイト4548890324845115-349770.000

                            6,160円

                            ( 6,776円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            イエロー4548890324852115-349870.000

                            5,280円

                            ( 5,808円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ホワイト4548890324784115-349580.000

                            5,280円

                            ( 5,808円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            イエロー4548890324791115-349680.000

                            ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました