(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO みかんネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO みかんネット【5個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
172円
税込単価
189円

【特長】・石けん、球根、みかんなどを入れて管理するのに使用可能です。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特殊ポリ袋
  • 色:
    アソート5色
  • JANコード:
    4989999873504
  • トラスココード:
    114-8329
  • 質量(g):
    19.300
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 長さ(mm):
    450

(i)ご注意

  • 同じ色が入る場合があります。

型番

BESNA-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BESNA-5

10

1パック

5個入り

172( 189円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・石けん、球根、みかんなどを入れて管理するのに使用可能です。
【用途】
・乾燥させたい小物入れに。
・ネット状の袋で伸びるため異型物の管理などに。
・果物をいれるのに。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 同じ色が入る場合があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO みかんネットの型番BESNA-5のページです。
型番BESNA-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO みかんネット

TRUSCO みかんネット

    TRUSCO みかんネット

    TRUSCO みかんネット

      チャック袋 「ラミジップ」 FW スタンド横広タイプ

      チャック袋 「ラミジップ」 FW スタンド横広タイプ

        スマートキッチン(保存袋)

        スマートキッチン(保存袋)

          特大ポリ袋 L

          特大ポリ袋 L

            チャック袋 「ラミジップ」 BY バリアタイプ

            チャック袋 「ラミジップ」 BY バリアタイプ

              業務用ポリ袋(厚手タイプ)

              業務用ポリ袋(厚手タイプ)

                業務用ポリ袋

                業務用ポリ袋

                  きっちんばたけ(保存袋) 厚み0.01mm

                  きっちんばたけ(保存袋) 厚み0.01mm

                    きっちんばたけ(保存袋) 厚み0.02mm

                    きっちんばたけ(保存袋) 厚み0.02mm

                      チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ

                      チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ

                        ばんじゅう用袋 BJ

                        ばんじゅう用袋 BJ

                          フリーザーバッグ M

                          フリーザーバッグ M

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 セイニチ 日本サニパック 三友産業 セイニチ トラスコ中山 トラスコ中山 日本サニパック 日本サニパック 酒井化学工業 東京硝子器械 HEIKO
                            通常価格 172円 774円 34,195円 150円 590円 33,438円 794円 752円 171円 118円 1,368円 14,528円 238円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   3日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ 特殊ポリ袋 特殊ポリ袋 チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋 その他関連製品 チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋
                            アソート5色 - - - - - 透明 透明 - - - - -
                            JANコード 4989999873504 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 114-8329 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 19.300 385.000 - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO みかんネットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ミシン用
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/02
                            ミシン糸の使いかけを糸がばらけない様に保持したいので活用した。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ミシン用
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/02
                            ミシン糸の使いかけを糸がばらけない様に保持したいので活用した。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            石鹸入れて蛇口につるしとくヤツ用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/03
                            三角コーナーの網袋を使ってましたが耐久に問題ありこちらを購入。
                            袋のみで、みかんネットの上についてる
                            固定金具のような付属類はありませんでしたが
                            袋の長さが45cmあり金具がなくてもそのまま蛇口にくくりつけられます。
                            袋自体は触った感じはみかん売り場でみかけるネットと同じくらい。
                            耐久試験は実際に石鹸入れてこれからですが多分大丈夫そう。
                            みかん売り場で買うと赤一択ですが、これはカラーが色々あるのもすごくイイ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました