(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO みかんネット用留め具 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:BET-W-10
TRUSCO みかんネット用留め具 白【10~100個入り】 TRUSCO ミカンネットヨウトメグ シロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
204円
税込単価
224円

【特長】・みかん用のネットの留め具として。【材質】・ポリプロピレン(PP)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連製品
  • その他:
    オプション
  • 色:
  • 幅(mm):
    21
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 長さ(mm):
    50

型番

BET-W-10 解除

Loading...

図面

BET-W-10

TRUSCO みかんネット用留め具 白 BET-W-10図面

BET-W-100

TRUSCO みかんネット用留め具 白 BET-W-100図面
商品情報を表示

BET-W-10の仕様・寸法情報

商品タイプその他関連製品その他オプション
JANコード4989999877748
トラスココード115-3672幅(mm)21
質量(g)12.500材質1ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)50RoHS ?10

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BET-W-10

4989999877748
115-3672
12.500
10

1パック

10個入り

204( 224円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・みかん用のネットの留め具として。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO みかんネット用留め具 白の型番BET-W-10のページです。
型番BET-W-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO みかんネット用留め具 白

TRUSCO みかんネット用留め具 白

    TRUSCO みかんネット用留め具 赤

    TRUSCO みかんネット用留め具 赤

      業務用ポリ袋(ティッシュパック)

      業務用ポリ袋(ティッシュパック)

        特大ポリ袋 W

        特大ポリ袋 W

          ニューソフトパック No.909 紐ナシ

          ニューソフトパック No.909 紐ナシ

            ユーパック カサ用ポリ袋

            ユーパック カサ用ポリ袋

              PP食パン袋 半斤用

              PP食パン袋 半斤用

                TRUSCO みかんネット

                TRUSCO みかんネット

                  クリスタルパック S-1 ラブリー

                  クリスタルパック S-1 ラブリー

                    EFハンド SS

                    EFハンド SS

                      野菜袋 No.1 PPセロリ用

                      野菜袋 No.1 PPセロリ用

                        大型ポリ袋(PL48/10枚入)

                        大型ポリ袋(PL48/10枚入)

                          ユニパック MARK(マーク) チャック付ポリ袋 厚さ0.04mm

                          ユニパック MARK(マーク) チャック付ポリ袋 厚さ0.04mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン 三友産業 シモジマ 三友産業 シモジマ トラスコ中山 シモジマ シモジマ シモジマ 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 204円 189円 2,117円 830円 191円 134円 256円 774円 512円 127円 818円 1,355円 1,040円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   6日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ その他関連製品 その他関連製品 業務用ポリ袋 その他関連製品 - その他関連製品 - 特殊ポリ袋 - - - 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋
                            その他 オプション オプション - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 21 21 - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - ポリエチレン(PE) - - - - -

                            TRUSCO みかんネット用留め具 白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BET-W-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,240円

                            ( 1,364円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104989999877755115-3673125.000
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g)

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト