(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO みかんネット用留め具 赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BET-R-10
TRUSCO みかんネット用留め具 赤【10~100個入り】 TRUSCO ミカンネットヨウトメグ アカ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
189円
税込単価
208円

【特長】・みかん用のネットの留め具として。【材質】・ポリプロピレン(PP)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連製品
  • その他:
    オプション
  • 色:
  • 幅(mm):
    21
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 長さ(mm):
    50

型番

BET-R-10 解除

Loading...

図面

BET-R-10

TRUSCO みかんネット用留め具 赤 BET-R-10図面

BET-R-100

TRUSCO みかんネット用留め具 赤 BET-R-100図面
商品情報を表示

BET-R-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BET-R-10

4989999877724
115-3670
12.500
10

1パック

10個入り

189( 208円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・みかん用のネットの留め具として。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO みかんネット用留め具 赤の型番BET-R-10のページです。
型番BET-R-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO みかんネット用留め具 赤

TRUSCO みかんネット用留め具 赤

    ユニパックカラー半透明 F-4 赤100枚入

    ユニパックカラー半透明 F-4 赤100枚入

      コクゴ ユニパックGP 厚さ0.04mm C,E,F,G,H,I,J,K,L【100枚入】

      コクゴ ユニパックGP 厚さ0.04mm C,E,F,G,H,I,J,K,L【100枚入】

        ユニパックGP GP-D4ヨコ長0.04 85×120 100枚入

        ユニパックGP GP-D4ヨコ長0.04 85×120 100枚入

          ユニパックGP GP-I4ヨコ長0.04 200×280 100枚入

          ユニパックGP GP-I4ヨコ長0.04 200×280 100枚入

            ユニパックカラー半透明 A-4 赤300枚入

            ユニパックカラー半透明 A-4 赤300枚入

              ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633

              ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633

                ユニパックカラー半透明 B-4 赤300枚入

                ユニパックカラー半透明 B-4 赤300枚入

                  チャック付ポリ袋(0.06mm)

                  チャック付ポリ袋(0.06mm)

                    メーカー トラスコ中山 コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ アズワン コクゴ エスコ
                    通常価格 189円 660円 390円 400円 1,220円 1,138円 898円 1,020円 4,290円
                    通常出荷日 2日目   7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ その他関連製品 - 業務用ポリ袋 - - - チャック付ポリ袋 - チャック付ポリ袋
                    その他 オプション - - - - - - - -
                    - - - - - - - -
                    幅(mm) 21 - - - - - - - -
                    材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - -

                    TRUSCO みかんネット用留め具 赤のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    BET-R-100
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g)

                    1,148円

                    ( 1,263円 )

                    100個入り

                    1パック あり

                    2日目

                    104989999877731115-3671125.000

                    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました