(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 不織布巾着バック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HSA4-10-W
TRUSCO 不織布巾着バック【10個入り】 TRUSCO フショクフキンチャクバック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

【特長】・厚手で丈夫な不織布製の手提げ袋です。・紙袋より湿気にも強く雨の日でも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バック類
  • 材質1:
    不織布
  • マチ幅(mm):
    50

型番

HSA4-10-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

HSA4-10-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体色
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSA4-10-W

ホワイト
-
4989999940763
116-4518
300.000
270
425

1パック

10個入り

2,000( 2,200円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手で丈夫な不織布製の手提げ袋です。
・紙袋より湿気にも強く雨の日でも安心な商品です。
・展示会や見学会などのカタログやノベルティ・サンプル品配布用に便利です。
・ソフトでハイグレードな不織布袋です。
【用途】
・ノベルティ・サンプル品配布用に。
・展示会や見学会などのカタログ入れに。
【材質】
・不織布

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 不織布巾着バックの型番HSA4-10-Wのページです。
型番HSA4-10-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 不織布巾着バック

TRUSCO 不織布巾着バック

    不織布小判抜き手提げバッグ S/M

    不織布小判抜き手提げバッグ S/M

      ユニパック 厚み 0.05・0.06mm 茶遮光

      ユニパック 厚み 0.05・0.06mm 茶遮光

        業務用ポリ袋 透明・箱入

        業務用ポリ袋 透明・箱入

          チャック付ポリ袋 ユニパック MARK

          チャック付ポリ袋 ユニパック MARK

            滅菌サンプルバッグ 書き込み面付き/無し

            滅菌サンプルバッグ 書き込み面付き/無し

              TRUSCO みかんネット

              TRUSCO みかんネット

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 セイニチ アズワン トラスコ中山
                通常価格 1,920円 670円 920円 7,127円 273円 21,000円 774円
                通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                商品タイプ バック類 バック類 - - - - -
                材質1 不織布 不織布 - - - - -
                マチ幅(mm) 50 - - - - - -

                TRUSCO 不織布巾着バックのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                HSA4-10-NV
                HSB5-10-NV
                HSB5-10-OR
                HSB5-10-W
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                本体色 色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 横(mm) 縦(mm)

                2,000円

                ( 2,200円 )

                10個入り

                1パック あり

                2日目

                ブルーネイビー4989999940770116-4516300.000270425

                1,920円

                ( 2,112円 )

                10個入り

                1パック あり

                1日目

                ブルーネイビー4989999940749116-4519260.000235370

                1,920円

                ( 2,112円 )

                10個入り

                1パック あり

                1日目

                オレンジ-4989999940756116-4521260.000235370

                1,920円

                ( 2,112円 )

                10個入り

                1パック あり

                1日目

                ホワイト-4989999940732116-4522260.000235370

                ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました