(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッグシール紙テープ

バッグシール紙テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
205円
税込価格
226円

【特長】・紙基材のため簡単に手で切ることができます。・冷蔵・冷凍保管にもご使用...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    9
  • テープ長さ(m):
    55
  • 質量(g):
    62.500

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.17
グリーン系
4549395336029
115-9106

10個

205( 226円 )

4日目

0.16
イエロー系
4549395383443
115-9105

10個

205( 226円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙基材のため簡単に手で切ることができます。
・冷蔵・冷凍保管にもご使用できます。
【用途】
・袋詰め包装に。
・食品全般のバックシール包装用、容器の仮止め用。
・文具・工業部品の小分け袋詰めのバックシール包装用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッグシール紙テープ

バッグシール紙テープ

    バッグシーリングテープ専用テープ

    バッグシーリングテープ専用テープ

      バックシーリング開封紙テープ

      バックシーリング開封紙テープ

        バッグシーリングテープ No.430

        バッグシーリングテープ No.430

          パイロン バッグシーリングテープ 紙

          パイロン バッグシーリングテープ 紙

            バッグシーラー BS-2200

            バッグシーラー BS-2200

              PPカッター/替刃

              PPカッター/替刃

                バッグシーリングテープ No.520

                バッグシーリングテープ No.520

                  紙バックシーリングテープ 紙封栓

                  紙バックシーリングテープ 紙封栓

                    バッグシーラーテープ Hタイプ

                    バッグシーラーテープ Hタイプ

                      テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

                      テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

                        クラフト専用テープカッター

                        クラフト専用テープカッター

                          紙バックシーリングテープ No.700R

                          紙バックシーリングテープ No.700R

                            メーカー エフピコ商事 ニチバン ニチバン ニチバン 共和 ニチバン オープン工業 ニチバン オカモト 積水化学工業 nitoms 積水化学工業 オカモト
                            通常価格 205円 158円 109円 132円 204円 4,457円 584円 162円 137円 218円 336円 211円 179円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   15日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            テープ幅(mm) 9 9 9 9 - - - 9 9 9 - - 9
                            テープ長さ(m) 55 50 50 35 - - - 50 50 50 - - 50
                            質量(g) 62.500 - - - - - - - - - - - -

                            バッグシール紙テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バッグシーリングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました