(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TL-33A-GY
ケーブルクランプベルトタイプ【10個入り】 ケーブルクランプベルトタイプ

ケーブルクランプベルトタイプ TL-33A-GY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,520円
税込単価
1,672円

【特長】・ベルトを折り返しロックさせ、結束、結束解除が自由に行えます。・粘着テ...

詳細情報を確認する

型番

TL-33A-GY 解除

Loading...

TL-33A-GY の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
色詳細
縦(mm)
横(mm)
収納束線容量(mm)
荷重強度(N)
高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL-33A-GY

33
グレー
4989999926576
33
116-4804
-
30
42
10~33
200
120.3
10

1パック

10個入り

1,520( 1,672円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトを折り返しロックさせ、結束、結束解除が自由に行えます。
・粘着テープ固定とネジ止めを併用できます。

Loading...

TL-33A-GYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルクランプベルトタイプの型番TL-33A-GYのページです。
型番TL-33A-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルクランプベルトタイプ

ケーブルクランプベルトタイプ

    ダブルヘッドノットタイ

    ダブルヘッドノットタイ

      ノットタイ

      ノットタイ

        エムケーブルクランプ(クランプ線径 Φ5.3・9.2・20.0)

        エムケーブルクランプ(クランプ線径 Φ5.3・9.2・20.0)

          手動式結束工具用テンションロッキングキット KGTS-ETL

          手動式結束工具用テンションロッキングキット KGTS-ETL

            ケーブルタイ プッシュマウントタイ

            ケーブルタイ プッシュマウントタイ

              ネジ止めタイプケーブルタイ

              ネジ止めタイプケーブルタイ

                ダブルヘッドリリースケーブルタイ

                ダブルヘッドリリースケーブルタイ

                  エポキシ用タイマウント

                  エポキシ用タイマウント

                    リリースタイ(耐候性タイプ)

                    リリースタイ(耐候性タイプ)

                      結束バンド固定具(粘着シートタイプ)

                      結束バンド固定具(粘着シートタイプ)

                        ナイロン・ループタイLOX

                        ナイロン・ループタイLOX

                          スナップクリップ

                          スナップクリップ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン パンドウイット トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 パンドウイット トラスコ中山 トラスコ中山 三友産業 トラスコ中山
                            通常価格 600円 866円 282円 1,900円 2,286円 3,070円 719円 2,550円 4,571円 531円 1,191円 487円 2,193円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目   2日目~  
                            材質 ナイロン ポリエチレン ナイロン ナイロン - ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン66 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン
                            材質詳細 ナイロン66 軟質ポリエチレン(PE) 66ナイロン - - ナイロン66 ナイロン66 ナイロン66 - ナイロン66 ナイロン66 - ナイロン66

                            ケーブルクランプベルトタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TL-19AB-BK
                            TL-19AN-NR
                            TL-25A-GY
                            TL-25AB-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?結束径
                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード 色詳細
                            (mm)

                            (mm)
                            収納束線容量
                            (mm)
                            荷重強度
                            (N)
                            高さ
                            (mm)

                            700円

                            ( 770円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            1019498999992654525116-4800-25253~1915073.8

                            600円

                            ( 660円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            1019その他498999992653825116-4801ナチュラル25253~1915073.8

                            815円

                            ( 897円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            1025グレー498999992655230116-4803-25305~2520088.3

                            815円

                            ( 897円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            1025498999992656930116-4802-25305~2520088.3

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました