(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:STB580
ステンレスバンド 取り外し可能タイプ【10~20個入り】 ステンレスバンド トリハズシカノウタイプ

ステンレスバンド 取り外し可能タイプ STB580

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,360円
税込単価
3,696円

【特長】・耐候性、耐食性に優れています。・ステンレスであるため、さびることもあ...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    5
  • 材質:
    ステンレス
  • 色:
    その他
  • 引張強度(N):
    588
  • 厚さ(mm):
    0.25
  • 使用温度範囲(℃):
    -80~538
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS304)
  • 色詳細:
    シルバー

(i)ご注意

  • 結束後にベルトがスライドすることにより、中のボールと傾斜部がはまって留まる構造のため、結束すると少し後ろに戻ります。
  • 切断面は鋭利になり、怪我をする可能性があるので、十分ご注意ください。

Loading...

STB580 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STB580

12
80
4989999926408
27.8
116-4817

1パック

20個入り

3,360( 3,696円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性、耐食性に優れています。
・ステンレスであるため、さびることもありません。
・専用の切断工具(STBCT)もあり安心してカットも可能です。
・もし間違って締め付けても専用のリリースキー(STBRK)を使用すれば元に戻すことも可能です。
【用途】
・ホース、ダクト、ケーブル、金属棒など強靭な引張強度が要求される場所。
・腐食性ガス、ヒートサイクル、放射線などの物性劣化を伴う場所での結束、固定用に。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 結束後にベルトがスライドすることにより、中のボールと傾斜部がはまって留まる構造のため、結束すると少し後ろに戻ります。
  • 切断面は鋭利になり、怪我をする可能性があるので、十分ご注意ください。

STB580で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスバンド 取り外し可能タイプの型番STB580のページです。
型番STB580に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスバンド 取り外し可能タイプ

ステンレスバンド 取り外し可能タイプ

    スナップクリップ

    スナップクリップ

      ツイストタイ

      ツイストタイ

        パンドウイット スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 黒

        パンドウイット スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 黒

          結束バンド固定具(ネジタイプ)

          結束バンド固定具(ネジタイプ)

            ネジ止めタイプケーブルタイ

            ネジ止めタイプケーブルタイ

              インラインケーブルタイ

              インラインケーブルタイ

                スリットチューブ専用工具

                スリットチューブ専用工具

                  イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型

                  イージーリリースタイ 最大結束Φ145標準型

                    フリータイ FF275W

                    フリータイ FF275W

                      ステンレスバンド取り外し可能タイプ用切断工具

                      ステンレスバンド取り外し可能タイプ用切断工具

                        スパイラルチューブ 長さ 10m

                        スパイラルチューブ 長さ 10m

                          コードストラップ

                          コードストラップ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 パンドウイット トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 東京硝子器械 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,924円 2,193円 771円 13,700円 1,748円 719円 3,380円 250円 857円 3,209円 9,490円 540円 488円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            幅(mm) 5 - - - - - 9 - - - 5.10 - -
                            材質 ステンレス ナイロン ナイロン 難燃性ナイロン66 ナイロン ナイロン ナイロン その他 ナイロン - ステンレス ポリエチレン ポリエチレン
                            その他 - - - その他 - -
                            引張強度(N) 588 - - - - - 264.6 - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.25 - - - - - - - - - - - -

                            ステンレスバンド 取り外し可能タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            社内でのテスト時にホースの固定に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/20
                            オリジナル製品の社内テスト時のホースの固定に使用しています。温度が高い部分に使用するので金属製この商品を選定しました。またテスト用なので、リリースキーによってステンレスバンドが取り外し可能なタイプとしました。今回始めて使いましたが、問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STB5120
                            STB5180
                            STB5250
                            STB5350
                            STB5450
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            結束径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            3,114円

                            ( 3,425円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            1日目

                            25120498999992641535.3116-4812

                            3,068円

                            ( 3,375円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            2日目

                            44180498999992642247.7116-4813

                            3,647円

                            ( 4,012円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            2日目

                            66250498999992643962.5116-4814

                            1,924円

                            ( 2,116円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            4日目

                            98350498999992644642116-4815

                            2,246円

                            ( 2,471円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            2日目

                            130450498999992645353116-4816

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました