(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 段ボールクリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 段ボールクリップ【4~50個入り】

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
650円 ~ 6,950円
税込価格
715円 ~ 7,645円

【特長】・段ボールのフタを固定可能で、効率よく梱包作業ができます。・上にポップ...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 奥行(mm):
    18
  • 高さ(mm):
    135
  • 幅(mm):
    34

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
103-9726
4989999583137
65.000

1パック

4個入り

650( 715円 )

1日目

103-9727
4989999583144
770.000

1パック

50個入り

6,950( 7,645円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・段ボールのフタを固定可能で、効率よく梱包作業ができます。
・上にポップを付ける事も可能なため、商品管理にも便利なクリップです。
【用途】
・商品の整理や識別などに。
・店舗等のポップを付けるのに。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 段ボールクリップ

TRUSCO 段ボールクリップ

    荷札 中 42×90 白<135>

    荷札 中 42×90 白<135>

      荷札 中 42×90 白<90>

      荷札 中 42×90 白<90>

        荷札 豆 30×60 白<90>

        荷札 豆 30×60 白<90>

          荷札 豆 30×60 白<135>

          荷札 豆 30×60 白<135>

            荷札 2号 60×120 白<135>

            荷札 2号 60×120 白<135>

              メーカー トラスコ中山 シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
              通常価格 650円 1,799円 1,413円 1,120円 1,240円 2,146円
              通常出荷日 1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
              - - - - -
              材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - -
              奥行(mm) 18 - - - - -
              高さ(mm) 135 - - - - -
              幅(mm) 34 - - - - -

              TRUSCO 段ボールクリップのレビュー

              評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
              段ボールの淵を折り返す
              評価 3.0満足度:3.02020/03/13
              段ボールに製品を入れる時、フタ部分が上を向いていると製品を入れにくく時に製品が段ボールの淵に当たってしまい製品を傷つけたり、落下させてしまうことがあった。そういう、ミスを減らせることができました。
              厚みのある段ボールに使用していると、クリップが広がってきてしまうことがありました。(それでも、使用上差支えはないです)

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              荷札カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト