(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表面保護フィルム B505

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

表面保護フィルム B505

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,122円 ~ 24,102円
税込価格
2,334円 ~ 26,512円

【特長】・有機溶剤を使用しない水系粘着剤を使用した環境に優しいテープです。・貼...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
4573471150186
116-1487
260.0
10

1個

2,122( 2,334円 )

1日目

100
4573471150179
116-1488
520.0
10

1個

4,382( 4,820円 )

1日目

1020
4573471150131
116-1493
5320.0
10

1個

24,102( 26,512円 )

1日目

200
4573471150162
116-1489
1040.0
10

1個

8,766( 9,643円 )

1日目

300
4573471150155
116-1490
1570.0
10

1個

12,294( 13,523円 )

1日目

500
4573471150148
116-1492
2610.0
10

1個

20,196( 22,216円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤を使用しない水系粘着剤を使用した環境に優しいテープです。
・貼付し易く、剥がし易い水系粘着剤を使用したテープです。
・有機溶剤使用製品と比べ、CO2の発生を抑制します。
【用途】
・ステンレスやアルミ、カラー鋼板などの金属板や樹脂板などの運搬・軽加工時の保護。
【材質】
・基材:ポリエチレン
・粘着剤:アクリルエマルジョン系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表面保護フィルム B505

表面保護フィルム B505

    表面保護フィルム B500

    表面保護フィルム B500

      表面保護フィルム B5010A

      表面保護フィルム B5010A

        表面保護フィルム T505

        表面保護フィルム T505

          表面保護フィルム T500

          表面保護フィルム T500

            表面保護フィルム T5010A

            表面保護フィルム T5010A

              表面保護テープ(ブルー/クリア)

              表面保護テープ(ブルー/クリア)

                76mmx4.6m 超強力万能補修テープ

                76mmx4.6m 超強力万能補修テープ

                  現場テープ No.440

                  現場テープ No.440

                    スコッチ(R) 超強力多用途 補修テープ

                    スコッチ(R) 超強力多用途 補修テープ

                      2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)

                      2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)

                        ダクトクロス 手切れ・強粘着

                        ダクトクロス 手切れ・強粘着

                          75mmx0.9m シート補修テープ(黒)

                          75mmx0.9m シート補修テープ(黒)

                            メーカー 三井化学東セロ 三井化学東セロ 三井化学東セロ 三井化学東セロ 三井化学東セロ 三井化学東セロ トラスコ中山 エスコ オカモト スリーエムジャパン エスコ 光洋化学 エスコ
                            通常価格 2,122円 1,988円 1,988円 2,122円 2,122円 2,122円 1,131円 4,180円 545円 1,280円 740円 659円 640円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            厚み(μm) 55 60 60 55 60 60 55 - - - - - -
                            長さ(m) 100 100 100 100 100 100 100 - - - - - -
                            ブルー・ライトブルー ブルー・ライトブルー ブルー・ライトブルー クリア クリア クリア - - - - - - -
                            基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 - - - - - -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - - - - -

                            表面保護フィルム B505のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました