(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表面保護フィルム T505

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T505-100
表面保護フィルム T505 ヒョウメンホゴフィルム T505

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,382円
税込単価
4,820円

【特長】・有機溶剤を使用しない水系粘着剤を使用した環境に優しいテープです。・貼...

詳細情報を確認する

型番

T505-100 解除

Loading...

 
カタログを表示

T505-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
T505-100

T505-100

100
4573471150353
116-1548
520.0
10

2個

4,382( 4,820円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤を使用しない水系粘着剤を使用した環境に優しいテープです。
・貼付し易く、剥がし易い水系粘着剤を使用したテープです。
・透明のため、貼り合わせた後も、色味やデザインの確認が容易です。
・有機溶剤使用製品と比べ、CO2の発生を抑制します。
【用途】
・ステンレスやアルミ、カラー鋼板などの金属板の運搬・軽加工時の保護。
・カラー鋼板などの金属板や樹脂板、銘板などの運搬・軽加工時の保護。
【材質】
・基材:ポリエチレン
・粘着剤:アクリルエマルジョン系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表面保護フィルム T505の型番T505-100のページです。
型番T505-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表面保護フィルム T505

表面保護フィルム T505

    表面保護フィルム B500

    表面保護フィルム B500

      表面保護フィルム B5010A

      表面保護フィルム B5010A

        表面保護フィルム B505

        表面保護フィルム B505

          自己融着性防食テープ K-450

          自己融着性防食テープ K-450

            通気性粘着テープ

            通気性粘着テープ

              ターピー粘着シート

              ターピー粘着シート

                シート補修用強力粘着テープ

                シート補修用強力粘着テープ

                  80mmx10m フィルム補修テープ EA944NW-1A

                  80mmx10m フィルム補修テープ EA944NW-1A

                    表面保護フィルム T500

                    表面保護フィルム T500

                      表面保護フィルム T5010A

                      表面保護フィルム T5010A

                        粘着性ポリエチレンテープ(自己融着性絶縁テープ) H-520

                        粘着性ポリエチレンテープ(自己融着性絶縁テープ) H-520

                          現場テープ No.440

                          現場テープ No.440

                            メーカー 三井化学東セロ 三井化学東セロ 三井化学東セロ 三井化学東セロ 古藤工業 トラスコ中山 萩原工業 ユタカメイク エスコ 三井化学東セロ 三井化学東セロ 古藤工業 オカモト
                            通常価格 2,122円 1,988円 1,988円 2,122円 706円 2,172円 7,566円 275円 930円 2,122円 2,122円 352円 545円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            厚み(μm) 55 60 60 55 - - - - - 60 60 - -
                            長さ(m) 100 100 100 100 - - - - - 100 100 - -
                            クリア ブルー・ライトブルー ブルー・ライトブルー ブルー・ライトブルー - - - - - クリア クリア - -
                            基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 - - - - - ポリエチレン系 ポリエチレン系 - -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - - - - アクリル系 アクリル系 - -

                            表面保護フィルム T505のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T505-1020
                            T505-200
                            T505-300
                            T505-50
                            T505-500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            35,493円

                            ( 39,042円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1010204573471150315116-15525320.0

                            8,766円

                            ( 9,643円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            102004573471150346116-15491040.0

                            12,294円

                            ( 13,523円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            103004573471150339116-15501570.0

                            2,122円

                            ( 2,334円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10504573471150360116-1546260.0

                            20,193円

                            ( 22,212円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            105004573471150322116-15512610.0

                            表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました