(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表面保護フィルム T5010A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T5010A-50
表面保護フィルム T5010A ヒョウメンホゴフィルム T5010A

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,122円
税込単価
2,334円

【特長】・有機溶剤を使用しない水系粘着剤を使用した環境に優しいテープです。・粗...

詳細情報を確認する

型番

T5010A-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

T5010A-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
T5010A-50

T5010A-50

50
4573471150247
116-1506
280.0
10

4個

2,122( 2,334円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤を使用しない水系粘着剤を使用した環境に優しいテープです。
・粗面板にも貼付けしやすいテープです。
・低温接着性に優れます。
・貼付し易く、剥がし易い水系粘着剤を使用したテープです。
・透明のため、貼り合わせた後も、色味やデザインの確認が容易です。
・有機溶剤使用製品と比べ、CO2の発生を抑制します。
【用途】
・ステンレスやアルミ、カラー鋼板などの金属板の運搬・軽加工時の保護。
・カラー鋼板などの金属板や樹脂板、銘板などの運搬・軽加工時の保護。
【材質】
・基材:ポリエチレン
・粘着剤:アクリルエマルジョン系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表面保護フィルム T5010Aの型番T5010A-50のページです。
型番T5010A-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表面保護フィルム T5010A

表面保護フィルム T5010A

    表面保護フィルム T500

    表面保護フィルム T500

      台風防災用クロステープ S10-CL

      台風防災用クロステープ S10-CL

        通気性粘着テープ

        通気性粘着テープ

          非粘着テープ 屋外配管保護用

          非粘着テープ 屋外配管保護用

            粘着性ポリエチレンテープ(自己融着性絶縁テープ) H-520

            粘着性ポリエチレンテープ(自己融着性絶縁テープ) H-520

              表面保護テープ(ブルー/クリア)

              表面保護テープ(ブルー/クリア)

                50mmx30m 耐熱テープ

                50mmx30m 耐熱テープ

                  ガラステープ(平織り)

                  ガラステープ(平織り)

                    表面保護フィルム T505

                    表面保護フィルム T505

                      ポリエチレン系防食テープ No.55

                      ポリエチレン系防食テープ No.55

                        SMART シールテープ スマートシールテープ 4412N

                        SMART シールテープ スマートシールテープ 4412N

                          自己融着テープ No.66

                          自己融着テープ No.66

                            メーカー 三井化学東セロ 三井化学東セロ ダイヤテックス トラスコ中山 日東エルマテリアル 古藤工業 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 三井化学東セロ 日東電工 スリーエムジャパン 日東電工
                            通常価格 2,122円 2,122円 478円 2,172円 245円 352円 1,131円 23,890円 7,258円 2,122円 619円 7,607円 3,404円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能
                            厚み(μm) 60 60 - - - - 55 - - 55 - - -
                            長さ(m) 100 100 - - - - 100 - - 100 - - -
                            クリア クリア - - - - - - - クリア - - -
                            基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 - - - - ポリエチレン系 - - ポリエチレン系 - - -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 - - - - アクリル系 - - アクリル系 - - -

                            表面保護フィルム T5010Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T5010A-100
                            T5010A-1020
                            T5010A-200
                            T5010A-300
                            T5010A-500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            4,382円

                            ( 4,820円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            101004573471150230116-1507570.0

                            35,493円

                            ( 39,042円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1010204573471150193116-15115810.0

                            8,766円

                            ( 9,643円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            102004573471150223116-15081140.0

                            12,294円

                            ( 13,523円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            103004573471150216116-15091710.0

                            20,193円

                            ( 22,212円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            105004573471150209116-15102850.0

                            表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました