(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表面保護フィルム B5010A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B5010A-50
表面保護フィルム B5010A ヒョウメンホゴフィルム B5010A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,988円
税込単価
2,187円

【特長】・貼付し易く、剥がし易い水系粘着剤を使用したテープです。・粗面板にも貼...

詳細情報を確認する

型番

B5010A-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

B5010A-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
B5010A-50

B5010A-50

50
4573471150063
116-1447
280.0
10

5個

1,988( 2,187円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・貼付し易く、剥がし易い水系粘着剤を使用したテープです。
・粗面板にも貼付けしやすいテープです。
・低温接着性に優れます。
・有機溶剤を使用しない水系粘着剤を使用した環境に優しいテープです。
・有機溶剤使用製品と比べ、CO2の発生を抑制します。
【用途】
・ステンレスやアルミ、カラー鋼板などの金属板や樹脂板などの運搬・軽加工時の保護。
【材質】
・基材:ポリエチレン
・粘着剤:アクリルエマルジョン系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表面保護フィルム B5010Aの型番B5010A-50のページです。
型番B5010A-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表面保護フィルム B5010A

表面保護フィルム B5010A

    表面保護フィルム B505

    表面保護フィルム B505

      表面保護フィルム B500

      表面保護フィルム B500

        表面保護フィルム T5010A

        表面保護フィルム T5010A

          表面保護フィルム T505

          表面保護フィルム T505

            表面保護フィルム T500

            表面保護フィルム T500

              表面保護テープ(ブルー/クリア)

              表面保護テープ(ブルー/クリア)

                76mmx4.6m 超強力万能補修テープ

                76mmx4.6m 超強力万能補修テープ

                  スコッチ(R) 超強力多用途 補修テープ

                  スコッチ(R) 超強力多用途 補修テープ

                    現場テープ No.440

                    現場テープ No.440

                      2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)

                      2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)

                        ダクトクロス 手切れ・強粘着

                        ダクトクロス 手切れ・強粘着

                          強力自己融着シリコーンテープ HDT2

                          強力自己融着シリコーンテープ HDT2

                            メーカー 三井化学東セロ 三井化学東セロ 三井化学東セロ 三井化学東セロ 三井化学東セロ 三井化学東セロ トラスコ中山 エスコ スリーエムジャパン オカモト エスコ 光洋化学 スリーエムジャパン
                            通常価格 1,988円 2,122円 1,988円 2,122円 2,122円 2,122円 1,131円 4,180円 1,280円 545円 740円 659円 1,910円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            厚み(μm) 60 55 60 60 55 60 55 - - - - - -
                            長さ(m) 100 100 100 100 100 100 100 - - - - - -
                            ブルー・ライトブルー ブルー・ライトブルー ブルー・ライトブルー クリア クリア クリア - - - - - - -
                            基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 - - - - - -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - - - - -

                            表面保護フィルム B5010Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B5010A-100
                            B5010A-1020
                            B5010A-200
                            B5010A-300
                            B5010A-500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            2,769円

                            ( 3,046円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            101004573471150056116-1448570.0

                            22,491円

                            ( 24,740円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1010204573471150018116-14525810.0

                            5,538円

                            ( 6,092円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            102004573471150049116-14491140.0

                            11,496円

                            ( 12,646円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            103004573471150032116-14501710.0

                            18,846円

                            ( 20,731円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            105004573471150025116-14512850.0

                            表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました