(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

巻き段ボール 1,000mmX50M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

巻き段ボール 1,000mmX50M

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
6,460円
税込単価
7,106円

【特長】・引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。・紙素材のため、ハサミ...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    1000
  • 長さ(m):
    50
  • 厚さ(mm):
    2.5
  • JANコード:
    4989999877861
  • 質量(g):
    6200.0
  • トラスココード:
    115-3652
  • 材質1:
    表裏:クラフト紙

型番

MKD-K4-1050 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MKD-K4-1050

10

2個

6,460( 7,106円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。
・紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。
・凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
【用途】
・異形物の梱包に。
【材質】
・表裏:クラフト紙

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

巻き段ボール 1,000mmX50Mの型番MKD-K4-1050のページです。
型番MKD-K4-1050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

巻き段ボール 1,000mmX50M

巻き段ボール 1,000mmX50M

    巻きダンボール1000×50M

    巻きダンボール1000×50M

      巻き段ボール 中芯タイプ

      巻き段ボール 中芯タイプ

        巻クラフト紙

        巻クラフト紙

          TRUSCO 熱罫線入りプラダンロール

          TRUSCO 熱罫線入りプラダンロール

            クラフト紙

            クラフト紙

              1巻筋入ターポリン

              1巻筋入ターポリン

                緩衝材 クッションペーパー

                緩衝材 クッションペーパー

                  ボーガスペーパー(再生紙)

                  ボーガスペーパー(再生紙)

                    薄葉紙

                    薄葉紙

                      包装紙 半才 クリスタル G

                      包装紙 半才 クリスタル G

                        小包み用紙・巻きダンボール

                        小包み用紙・巻きダンボール

                          包装紙 全判 モノストライプ SB

                          包装紙 全判 モノストライプ SB

                            メーカー トラスコ中山 積水化学工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三友産業 三友産業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 シモジマ ユタカメイク シモジマ
                            通常価格 6,460円 10,493円 8,320円 1,160円 16,767円 1,214円 3,120円 820円 3,734円 2,330円 2,016円 342円 4,736円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   8日目   9日目   9日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   6日目  
                            幅(mm) 1000 1000 1000 900 - 900 910 300 - 788 - 900 -
                            長さ(m) 50 50 50 30 50 30 30 250 - - - - -
                            厚さ(mm) 2.5 - 2.5 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999877861 - 4989999877878 4989999922295 - - - 4989999024593 - 4989999922288 - - -
                            質量(g) 6200.0 - 16600.0 1350.0 - - - 525.000 - 1200.0 - - -

                            巻き段ボール 1,000mmX50Mのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            装置部品梱包用
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/11
                            装置部品の梱包用に使用。大型の平板部品なので、段ボール箱は適当なサイズが無いので、これをカットして巻いて、輸送時の保護用として使用。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            隙間埋め
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/30
                            ひとつの箱に複数の部品を収納する際に、部品同士の隙間を埋めるために使用。紙素材なので処理も容易です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業場の養生
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/02
                            弾力は他社製品とそん色ないが、表面の破れに対する強度は紙だけにそれなり。少し強さを求める人は表面がコーティングしているものを求めるべき。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました