(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積水 OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ(#835)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

積水 OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ(#835)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,702円
税込価格
9,572円

【特長】・丈夫で軽量、重包装から軽包装まで広い用途にお使い頂けます。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 厚さ(mm):
    0.062
  • 長さ(m):
    1000
  • 適合機種:
    積水ワークメイト全シリーズ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
114-4435
4901860103879
3260.0
50
10

1個

8,702( 9,572円 )

7日目

114-4433
4901860103916
3260.0
透明
50
10

5個

8,702( 9,572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で軽量、重包装から軽包装まで広い用途にお使い頂けます。
【用途】
・自動製函・封緘機によるダンボールのケースの梱包に
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ(#835)

積水 OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ(#835)

    積水 OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ(#830)

    積水 OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ(#830)

      クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ 5色・ダンボール

      クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ 5色・ダンボール

        OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ P82ET3L

        OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ P82ET3L

          クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ

          クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ

            クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ ノンスリップ機能付

            クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ ノンスリップ機能付

              コンパクト型自動梱包機(紙バンド専用)専用紙バンド

              コンパクト型自動梱包機(紙バンド専用)専用紙バンド

                クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ 白

                クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ 白

                  ストラパック 自動梱包機

                  ストラパック 自動梱包機

                    メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 ストラパック 積水化学工業 ストラパック
                    通常価格 8,702円 3,592円 1,873円 5,542円 2,959円 3,243円 10,421円 3,116円 1,113,443円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   1日目~   4日目   7日目   19日目  
                    商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 -
                    その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション -
                    材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) クラフト紙 ポリプロピレン(PP) クラフト紙 クラフト紙 - クラフト紙 -
                    材質2 粘着剤:アクリル系 - - 粘着剤:アクリル系 - - - - -
                    厚さ(mm) 0.062 0.09 0.14 0.052 0.14 0.14 - 0.14 -

                    積水 OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ(#835)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    半自動梱包機・自動梱包機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました