(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AGF103T-13X19
ふっ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ) フッソジュシネンチャクテープ(コウリケイタイプ)

ふっ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ)  AGF103T-13X19

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,433円
税込単価
3,776円

【特長】・ふっ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 切断にはカッターが必要。

型番

AGF103T-13X19 解除

Loading...

AGF103T-13X19の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)0.13テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)10ベージュ
基材ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着剤シリコーン系
特性絶縁[○] / 耐候[○] / 耐薬品[○]粘着力9N/25mm
引張強さ360N/25mm破壊電圧(kV)5
最高使用温度(℃)201~最低使用温度(℃)-51~-100
食品衛生法適合JANコード4582221600505
トラスココード114-5411質量(g)50.000
使用温度範囲(℃)-60~250絶縁破壊強度(KV)5
商品タイプ粘着テープRoHS ?10

カタログ

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
粘着力
引張強さ
破壊電圧(kV)
JANコード
トラスココード
質量(g)
絶縁破壊強度(KV)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AGF103T-13X19

0.13
19
9N/25mm
360N/25mm
5
4582221600505
114-5411
50.000
5
10

1個

3,433( 3,776円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です
・クロス目はAGF-100FRと同じですが、離型性を大幅に向上しております
【用途】
・ヒートシール機の離型・溶断機受け・綿・不織布などの熱プレスの離型・その他、従来品よりも離型性を要求される用途

(i)ご注意

  • 切断にはカッターが必要。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ) の型番AGF103T-13X19のページです。
型番AGF103T-13X19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ)

ふっ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ)

    チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ

    チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ

      チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100FR

      チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100FR

        シールテープ 15M (JIS規格品)

        シールテープ 15M (JIS規格品)

          No.95JIS ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

          No.95JIS ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)

            ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ No.903UL

            ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ No.903UL

              メーカー 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 スリーボンド 日東電工 日東電工
              通常価格 3,433円 1,557円 2,332円 284円 212円 1,264円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
              テープ長さ(m) 10 10 10 - - 10
              ベージュ クリアー(透明・半透明) ベージュ - - ブラウン
              基材 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス ふっ素樹脂 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス - - ふっ素樹脂
              粘着剤 シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 - - シリコーン系
              特性 絶縁 / 耐候 / 耐薬品 絶縁 / 耐熱 / 耐薬品 絶縁 / 耐熱 / 耐薬品 - - 絶縁 / 耐熱

              ふっ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ) のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              AGF103T-13X25
              AGF103T-13X50
              AGF103T-18X25
              AGF103T-18X50
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?テープ厚
              (mm)
              テープ幅
              (mm)
              粘着力 引張強さ 破壊電圧
              (kV)
              JANコード トラスココード 質量(g) 絶縁破壊強度
              (KV)

              4,512円

              ( 4,963円 )
              1個 あり

              1日目

              100.13259N/25mm360N/25mm54582221600512114-541266.0005

              9,025円

              ( 9,928円 )
              1個 あり

              1日目

              100.13509N/25mm360N/25mm54582221600529114-5413132.0005

              6,849円

              ( 7,534円 )
              1個 あり

              1日目

              100.182511N/25mm700N/25mm74582221600536114-541490.0007

              13,717円

              ( 15,089円 )
              1個 あり

              1日目

              100.185011N/25mm700N/25mm74582221600543114-5415181.0007
              型番
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?テープ厚
              (mm)
              テープ幅
              (mm)
              粘着力 引張強さ 破壊電圧
              (kV)
              JANコード トラスココード 質量(g) 絶縁破壊強度
              (KV)

              ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト