(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSF100-0.2X50
ふっ素樹脂フィルム(非粘着タイプ) フッソジュシフィルム(ヒネンチャクタイプ)

ふっ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)  MSF100-0.2X50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,742円
税込単価
3,016円

【特長】・ふっ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。・耐熱性・非粘...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    10
  • 色:
    ホワイト
  • 基材:
    ふっ素樹脂
  • 特性:
    絶縁 / 耐熱 / 耐薬品
  • 最高使用温度(℃):
    201~
  • 材質1:
    フッ素樹脂(PTFE)
  • 使用温度範囲(℃):
    -100~260
  • 商品タイプ:
    高機能性フィルム
  • 仕様:
    UL94規格(File No.E496281)に合格しています

(i)ご注意

  • 切断にはカッターが必要。

型番

MSF100-0.2X50 解除

Loading...

MSF100-0.2X50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSF100-0.2X50

0.2
50
4582221606200
114-5390
240.0
10

2個

2,742( 3,016円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。
・耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。
【用途】
・ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。
・電線等の電気絶縁に。
・各種設備の滑り用ライニング材に。
・OA機器の摺動用。

(i)ご注意

  • 切断にはカッターが必要。

MSF100-0.2X50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂フィルム(非粘着タイプ) の型番MSF100-0.2X50のページです。
型番MSF100-0.2X50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)

ふっ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)

    PTFEライナー 10cm×32m

    PTFEライナー 10cm×32m

      ふっ素樹脂フィルム粘着テープ AGF-102/センターレス

      ふっ素樹脂フィルム粘着テープ AGF-102/センターレス

        チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(高離型性タイプ)

        チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(高離型性タイプ)

          FRONT#101両面テープ

          FRONT#101両面テープ

            3M スマートシールテープ 4407/4412/4422

            3M スマートシールテープ 4407/4412/4422

              ふっ素樹脂粘着テープ (透明タイプ) AFA113A

              ふっ素樹脂粘着テープ (透明タイプ) AFA113A

                メーカー 中興化成工業 アズワン アズワン 中興化成工業 アズワン スリーエムジャパン 中興化成工業
                通常価格 978円 22,800円 6,820円 11,850円 24,200円 2,324円 16,105円
                通常出荷日 1日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   5日目~   1日目  
                テープ長さ(m) 10 - 10 10 - - 10
                ホワイト - ベージュ ベージュ - - クリアー(透明・半透明)
                基材 ふっ素樹脂 - ふっ素樹脂含浸ガラスクロス ふっ素樹脂含浸ガラスクロス - - ふっ素樹脂
                特性 絶縁 / 耐熱 / 耐薬品 - 絶縁 / 耐薬品 絶縁 / 耐候 / 耐薬品 / 摺動・耐摩耗・耐摩擦 - - 耐薬品
                最高使用温度(℃) 201~ - 151~200 151~200 - - 151~200

                ふっ素樹脂フィルム(非粘着タイプ) のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                MSF100-0.05X50
                MSF100-0.1X100
                MSF100-0.1X50
                MSF100-0.2X100
                MSF100-0.5X100
                MSF100-0.5X50
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?テープ厚
                (mm)
                テープ幅
                (mm)
                JANコード トラスココード 質量(g)

                978円

                ( 1,076円 )
                8個 あり

                1日目

                100.05504582221606163114-538680.0

                3,145円

                ( 3,460円 )
                5個 あり

                1日目

                100.11004582221606194114-5389260.0

                1,590円

                ( 1,749円 )
                4個 あり

                4日目

                100.1504582221606187114-5388130.0

                5,506円

                ( 6,057円 )
                1個 あり

                1日目

                100.21004582221606217114-5391480.0

                13,976円

                ( 15,374円 )
                1個 あり

                1日目

                100.51004582221606231114-53931140.0

                6,997円

                ( 7,697円 )
                2個 あり

                1日目

                100.5504582221606224114-5392570.0

                ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました