(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AGF-400-6-1M
ふっ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付) 広幅・セパレーターツキフッ素樹脂粘着テープ

ふっ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付)  AGF-400-6-1M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,848円
税込単価
25,133円

【特長】・ふっ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 切断にはカッターが必要。

型番

AGF-400-6-1M 解除

Loading...

AGF-400-6-1M の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
粘着力
引張強さ
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AGF-400-6-1M

0.17
13N/25mm
730N/25mm
4582221602455
125-8566
712.000
10

1個

22,848( 25,133円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です
・少しずつ剥がしながらの作業が可能で、大型ロールや広幅ライニング加工などに適しています
・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています
【用途】
・ヒートシール圧着部の耐熱離型に
・不織布や紙の乾燥ロールライニング
・シュート、ホッパーの摺動面ライニング
・広幅で貼付したい用途

(i)ご注意

  • 切断にはカッターが必要。

Loading...

AGF-400-6-1Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付) の型番AGF-400-6-1Mのページです。
型番AGF-400-6-1Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付)

ふっ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付)

    チューコーフロー ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(標準タイプ)

    チューコーフロー ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(標準タイプ)

      TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

      TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

        粘着テープ(ふっ素樹脂)絶縁用・離型用・滑り用

        粘着テープ(ふっ素樹脂)絶縁用・離型用・滑り用

          ふっ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ)

          ふっ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ)

            ふっ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)

            ふっ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)

              ふっ素樹脂含浸ガラスクロスシート FGF500

              ふっ素樹脂含浸ガラスクロスシート FGF500

                ふっ素樹脂粘着テープ (センターレスタイプ) AGF102

                ふっ素樹脂粘着テープ (センターレスタイプ) AGF102

                  チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100A

                  チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100A

                    ふっ素樹脂粘着テープ ASF-110ER

                    ふっ素樹脂粘着テープ ASF-110ER

                      TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

                      TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

                        ASB-110 チューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂フィルム粘着テープ(帯電防止タイプ)

                        ASB-110 チューコーフロー カーボン入りふっ素樹脂フィルム粘着テープ(帯電防止タイプ)

                          ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FR

                          ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FR

                            メーカー 中興化成工業 中興化成工業 トラスコ中山 エスコ 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 ケニス トラスコ中山 中興化成工業 中興化成工業
                            通常価格 14,017円 110,038円 376円 4,767円 3,433円 978円 97,559円 5,764円 2,327円 1,552円 444円 2,999円 1,078円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 1000 1000 - - - - 1000 - - - - - -
                            テープ長さ(m) 1 10 5 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10
                            ベージュ ベージュ ブラック グレー ベージュ ホワイト ベージュ ベージュ ベージュ - ホワイト ブラック -
                            基材 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス ふっ素樹脂含浸ガラスクロス ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス ふっ素樹脂 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス ふっ素樹脂含浸ガラスクロス ふっ素樹脂含浸ガラスクロス - ふっ素樹脂 帯電防止剤入りふっ素樹脂 -
                            粘着剤 シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 - - シリコーン系 シリコーン系 - シリコーン系 シリコーン系 -

                            ふっ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AGF-400-10-1M
                            AGF-500-10-1M
                            AGF-500-3-1M
                            AGF-500-4-1M
                            AGF-500-6-1M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ厚
                            (mm)
                            粘着力 引張強さ JANコード トラスココード 質量(g)

                            26,240円

                            ( 28,864円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.2914N/25mm1200N/25mm4582221602479125-8569906.000

                            28,215円

                            ( 31,037円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.314N/25mm1200N/25mm4582221602486125-8570991.000

                            14,017円

                            ( 15,419円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.1311N/25mm400N/25mm4582221602431125-8564646.000

                            18,805円

                            ( 20,686円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.1512N/25mm600N/25mm4582221602448125-8565692.000

                            23,656円

                            ( 26,022円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.1813N/25mm730N/25mm4582221602462125-8568755.000

                            ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました