(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダンロック 4個入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DL4P-YL
ダンロック 4個入り【4個入り】 ダンロック 4コイリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
314円
税込単価
345円

【特長】・装着が簡単・スピーディーで、繰り返し使えるワンタッチダンボールクロー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダンボール用オプション
  • 色:
    その他
  • 質量(g):
    6.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 品名:
    段ボールクローザー

型番

DL4P-YL 解除

Loading...

 
カタログを表示

DL4P-YL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DL4P-YL

DL4P-YL

4902787626120
115-5369

1パック

4個入り

314( 345円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・装着が簡単・スピーディーで、繰り返し使えるワンタッチダンボールクローザーです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンロック 4個入りの型番DL4P-YLのページです。
型番DL4P-YLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダンロック 4個入り

ダンロック 4個入り

    段ボールホルダー

    段ボールホルダー

      TRUSCO カートンエッジホルダー マグネット付タイプ 4個入セット

      TRUSCO カートンエッジホルダー マグネット付タイプ 4個入セット

        カートンエッジホルダー

        カートンエッジホルダー

          開梱用 カッター/[EA589AY-11用] 替刃

          開梱用 カッター/[EA589AY-11用] 替刃

            17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセル

            17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセル

              [EA589AY-2用] カッター替刃(10枚)

              [EA589AY-2用] カッター替刃(10枚)

                TRUSCO 段ボールクリップ 4個セット

                TRUSCO 段ボールクリップ 4個セット

                  ダンクリップ

                  ダンクリップ

                    ダンロック DL10P-WH

                    ダンロック DL10P-WH

                      開梱用カッター EA589AY-1

                      開梱用カッター EA589AY-1

                        170×86×18mm セーフティダンボールカッター(セラミック製)

                        170×86×18mm セーフティダンボールカッター(セラミック製)

                          替刃・セラミック製(EA589DS-1,-2,-3,-4用)

                          替刃・セラミック製(EA589DS-1,-2,-3,-4用)

                            メーカー ミツヤ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 三友産業 ミツヤ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 314円 538円 493円 239円 405円 985円 1,060円 550円 286円 560円 380円 5,420円 5,420円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ダンボール用オプション ダンボール用オプション ダンボール用オプション ダンボール用オプション - - - ダンボール用オプション ダンボール用オプション ダンボール用オプション - - -
                            その他 その他 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 6.000 - - - - - - - - 8.000 - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用) - - -
                            品名 段ボールクローザー - - - - - - - - 段ボールクローザー - - -

                            ダンロック 4個入りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DL4P-AS
                            DL4P-BU
                            DL4P-GR
                            DL4P-PK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード

                            317円

                            ( 349円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            アソート4902787026128115-5372

                            314円

                            ( 345円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4902787426126115-5370

                            314円

                            ( 345円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4902787526123115-5371

                            314円

                            ( 345円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ピンク4902787126125115-5368

                            ダンボールホルダー・ダンボールクローザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました