(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレッチフィルム包装機 SSPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SSP-10120
ストレッチフィルム包装機 SSPシリーズ シグマー ストレッチフィルムホウソウキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
403,148円 351,706円
税込単価
443,463円 386,877円

【特長】・手巻き包装に比べ大幅に包装時間が短縮されます・従来の木箱、木枠、バン...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    単相100

型番

SSP-10120 解除

Loading...

 
カタログを表示

SSP-10120 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
長さ(m)
トラスココード
質量(g)
ターンテーブル径(mm)
最大荷重(kg)
消費電力(kW)
高さ(mm)
JANコード
電源コード長さ(m)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)幅
最大パレット寸法(mm)
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSP-10120

ストレッチフィルム関連製品
-
459-5637
150000
1200
1000
0.2
175
-
2
1200
175
1200
1100
ターンテーブル回転スピードを可変できます(6~9rpm)
1台

1個

403,148円

351,706

( 386,877円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手巻き包装に比べ大幅に包装時間が短縮されます
・従来の木箱、木枠、バンド架けに比べ大幅にコストが低減されます
・包装物にキズがつきにくくなります
・フィルムを巻くことにより盗難や紛失が少なくなります
・100V電源で使用可能
・フットスイッチ使用で作業操作も簡単
・インバーター制御によりスロースタート・スローストップ、ターンテーブル回転スピードを可変することができ、荷崩れの心配がありません
・ポールが付いたフィルムを手動で上下スライドさせるタイプです
・リフトで移動ができます
【用途】
・ストレッチフィルムの包装

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレッチフィルム包装機 SSPシリーズの型番SSP-10120のページです。
型番SSP-10120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレッチフィルム包装機 SSPシリーズ

ストレッチフィルム包装機 SSPシリーズ

    ストレッチフィルム包装機

    ストレッチフィルム包装機

      コンパクト型ストレッチ包装機

      コンパクト型ストレッチ包装機

        角型直流2線式近接センサ

        角型直流2線式近接センサ

          シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7Mシリーズ

          シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7Mシリーズ

            シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ

            シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ

              シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ

              シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ

                シリンダ形直流3線式近接センサ

                シリンダ形直流3線式近接センサ

                  汎用コンパクト形リミットスイッチ

                  汎用コンパクト形リミットスイッチ

                    円柱耐スパッタ型近接センサ 直流2線式

                    円柱耐スパッタ型近接センサ 直流2線式

                      シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7Mシリーズ

                      シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7Mシリーズ

                        LED表示付圧力センサ ワンタッチ継手タイプ

                        LED表示付圧力センサ ワンタッチ継手タイプ

                          円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式

                          円柱コネクタ型近接センサ 直流2線式

                            メーカー シグマー技研 シグマー技研 ストラパック アズビル アズビル アズビル アズビル アズビル アズビル AUTONICS(オートニクス) アズビル 日本ピスコ AUTONICS(オートニクス)
                            通常価格 235,715円 523,820円 878,987円 5,593円 17,334円 9,780円 10,250円 9,397円 7,392円 2,774円 11,127円 14,156円 1,835円
                            通常出荷日 11日目~   15日目   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~  
                            電源(V) 単相100 - - - - - - - - - - - -

                            ストレッチフィルム包装機 SSPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSP-05090
                            SSP-15120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 長さ
                            (m)
                            トラスココード 質量(g) ターンテーブル径(mm) 最大荷重(kg) 消費電力(kW) 高さ(mm) JANコード 電源コード長さ(m) 本体寸法(mm)奥行 本体寸法(mm)高さ 本体寸法(mm)幅 最大パレット寸法(mm) 特長 内容量

                            235,715円

                            ( 259,287円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            ストレッチフィルム関連製品-459-5629800009005000.2165-2900165900900ターンテーブル回転スピードを可変できます(6~9rpm)1台

                            429,488円

                            ( 472,437円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            ストレッチフィルム関連製品---120015000.17180-2120018012001100--

                            ストレッチフィルム包装機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました