(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンダマチック 半自動梱包機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バンダマチック 半自動梱包機

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
192,307円
税込単価
211,538円

【特長】・操作性・耐久性を追及したユニークなデザインの半自動梱包機です。

詳細情報を確認する

  • 消費電力(kW):
    0.25
  • トラスココード:
    125-7370
  • 質量(g):
    68000
  • テーブル寸法(mm)幅×奥行:
    900×583
  • 引締力(N):
    30~400
  • 適合バンド幅(mm):
    5~15.5
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    3.8
  • 本体寸法(mm)奥行:
    583
  • 本体寸法(mm)高さ:
    777
  • 本体寸法(mm)幅:
    900

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E30E

1個

192,307( 211,538円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性・耐久性を追及したユニークなデザインの半自動梱包機です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンダマチック 半自動梱包機の型番E30Eのページです。
型番E30Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンダマチック 半自動梱包機

バンダマチック 半自動梱包機

    半自動梱包機 ボックス型・小型オープン型

    半自動梱包機 ボックス型・小型オープン型

      エコノミー型自動梱包機

      エコノミー型自動梱包機

        クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ 白

        クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ 白

          半自動梱包機(超低床型)

          半自動梱包機(超低床型)

            クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ

            クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ

              自動梱包機

              自動梱包機

                クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ ノンスリップ機能付

                クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ ノンスリップ機能付

                  積水 OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ(#830)

                  積水 OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ(#830)

                    コンパクト型自動梱包機(紙バンド専用)専用紙バンド

                    コンパクト型自動梱包機(紙バンド専用)専用紙バンド

                      半自動梱包機(全面カバーコンパクト型)

                      半自動梱包機(全面カバーコンパクト型)

                        クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ 5色・ダンボール

                        クラフトテープ 製函・封緘機用長尺テープ 5色・ダンボール

                          ストラパック 自動梱包機

                          ストラパック 自動梱包機

                            メーカー ナイガイ ナイガイ ストラパック 積水化学工業 ストラパック 積水化学工業 ストラパック 積水化学工業 積水化学工業 ストラパック ストラパック 積水化学工業 ストラパック
                            通常価格 192,307円 225,249円 592,543円 3,116円 251,816円 2,959円 840,186円 3,243円 3,592円 10,421円 238,330円 1,873円 1,113,443円
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   7日目   4日目   1日目~   9日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目~   19日目  
                            消費電力(kW) 0.25 0.25 0.97 - 0.47 - 0.74 - - - 0.47 - 0.6
                            トラスココード 125-7370 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 68000 - - - - - - - - - - - -
                            テーブル寸法(mm)幅×奥行 900×583 - - - - - - - - - - - -
                            引締力(N) 30~400 30~400 - - - - - - - - - - -

                            バンダマチック 半自動梱包機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            半自動梱包機・自動梱包機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました