(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

半自動梱包機 ボックス型・小型オープン型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

半自動梱包機 ボックス型・小型オープン型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
225,249円 ~ 293,750円  特別価格 
税込価格
247,774円 ~ 323,125円  特別価格 

【特長】・安全性・低運転音を追求したボックスタイプの半自動梱包機です

詳細情報を確認する

  • 消費電力(kW):
    0.25
  • 引締力(N):
    30~400
  • 適合バンド幅(mm):
    5~15.5
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    3.8
  • 本体寸法(mm)高さ:
    777

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
テーブル寸法(mm)幅×奥行
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
125-7162
84000.0
900×583
583
900

1個

293,750( 323,125円 )

5日目

125-8442
56000.0
625×415
415
625

1個

225,249円

199,435

( 219,379円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性・低運転音を追求したボックスタイプの半自動梱包機です

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

半自動梱包機 ボックス型・小型オープン型

半自動梱包機 ボックス型・小型オープン型

    バンダマチック 半自動梱包機

    バンダマチック 半自動梱包機

      自動梱包機 低床セパレート型

      自動梱包機 低床セパレート型

        エコノミー型自動梱包機

        エコノミー型自動梱包機

          半自動梱包機(全面カバーコンパクト型)

          半自動梱包機(全面カバーコンパクト型)

            自動梱包機

            自動梱包機

              コンパクト型自動梱包機(紙バンド専用)専用紙バンド

              コンパクト型自動梱包機(紙バンド専用)専用紙バンド

                半自動梱包機(全面カバー型)

                半自動梱包機(全面カバー型)

                  半自動梱包機(超低床型)

                  半自動梱包機(超低床型)

                    アケボノ 帯掛機

                    アケボノ 帯掛機

                      自動梱包機 横型水産用

                      自動梱包機 横型水産用

                        785x545x750mm半自動梱包機

                        785x545x750mm半自動梱包機

                          メーカー ナイガイ ナイガイ ストラパック ストラパック ストラパック ストラパック ストラパック ストラパック ストラパック ストラパック ストラパック エスコ
                          通常価格 225,249円 192,307円 1,417,827円 592,543円 238,330円 840,186円 10,421円 246,549円 251,816円 581,575円 1,961,434円 202,555円
                          通常出荷日 5日目   5日目   11日目   4日目   4日目   9日目   4日目   4日目   4日目   4日目   15日目   3日目  
                          消費電力(kW) 0.25 0.25 - 0.97 0.47 0.74 - 0.47 0.47 0.25 - 0.4
                          引締力(N) 30~400 30~400 - - - - - - - - - -
                          適合バンド幅(mm) 5~15.5 5~15.5 - - - - - - - - - -
                          電源(V) 単相100 単相100 - - - - - - - - - -
                          電源コード長さ(m) 3.8 3.8 - - - - - - - - - -

                          半自動梱包機 ボックス型・小型オープン型のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          半自動梱包機・自動梱包機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました