(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト “EFフィットワイパー伸縮S”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト “EFフィットワイパー伸縮S”

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,995円
税込単価
2,195円

【特長】・曲がる樹脂製ネックが、スムーズで快適な使用感を実現させます。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    ドライワイパー
  • 幅(mm):
    250
  • 長さ(mm):
    500~635
  • 商品タイプ2:
    本体
  • JANコード:
    4904771111117
  • トラスココード:
    102-7337
  • 材質1:
    ヘッド:ポリプロピレン・エラストマー
  • 材質2:
    柄:アルミパイプ(伸縮)
  • 材質3:
    ジョイント:ポリプロピレン
  • 材質4:
    グリップ:ポリエチレン
  • 質量(g):
    170.000

型番

CL7319100 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL7319100

3個

1,995( 2,195円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲がる樹脂製ネックが、スムーズで快適な使用感を実現させます。
【用途】
・窓清掃用品として
【材質】
・ヘッド:ポリプロピレン・エラストマー●柄:アルミパイプ(伸縮)●ジョイント:ポリプロピレン●グリップ:ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テラモト “EFフィットワイパー伸縮S”の型番CL7319100のページです。
型番CL7319100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト “EFフィットワイパー伸縮S”

テラモト “EFフィットワイパー伸縮S”

    キムタオル用ディスペンサ

    キムタオル用ディスペンサ

      プロワイプストロングタオルE50

      プロワイプストロングタオルE50

        キムテクピュア W4 クリティカルタスクワイパー クルー

        キムテクピュア W4 クリティカルタスクワイパー クルー

          エリエール ストロングタオル E60ホワイト ポリパック 50枚×18 623166

          エリエール ストロングタオル E60ホワイト ポリパック 50枚×18 623166

            テクノパワー(R)クロスレイ

            テクノパワー(R)クロスレイ

              ハードワイプ

              ハードワイプ

                プロワイプ・コットンオイルマット

                プロワイプ・コットンオイルマット

                  クリーンワイパー LF-33C

                  クリーンワイパー LF-33C

                    3M™タッククロス(低粘着タイプ)

                    3M™タッククロス(低粘着タイプ)

                      クリーンワイパー FF-390C

                      クリーンワイパー FF-390C

                        ツカサ ツカサワイパーPRO TW-40

                        ツカサ ツカサワイパーPRO TW-40

                          コットンシーガル レギュラー

                          コットンシーガル レギュラー

                            メーカー テラモト ケニス エリエール 日本製紙クレシア 三商 アズワン 橋本クロス アズワン ケニス スリーエムジャパン ケニス 司化成工業 ケニス
                            通常価格 1,995円 3,626円 9,280円 30,682円 15,300円 13,036円 9,841円 19,329円 740円 2,773円 839円 13,820円 1,050円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ1 ドライワイパー - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 250 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 500~635 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ2 本体 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4904771111117 - - - - - - - - - - - -

                            テラモト “EFフィットワイパー伸縮S”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました