(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 ダクトテープ

トラスコ中山 ダクトテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
654円 ~ 1,383円
税込価格
719円 ~ 1,521円

【特長】・汎用性の高いダクトテープです。・しなやかで伸びが良いです。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ厚(mm):
    0.16
  • 最高使用温度(℃):
    80
  • 最低使用温度(℃):
    -10
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 色:
    グレー
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~80
  • テープカット条件:
    手で切れる
  • 基材詳細:
    PET
  • 材質1:
    基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
4989999842470
114-8846
130.000
10

10個

654( 719円 )

1日目

25
4989999842487
114-8847
250.000
10

2個

1,012( 1,113円 )

1日目

50
4989999842494
114-8848
500.000
10

2個

1,383( 1,521円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性の高いダクトテープです。
・しなやかで伸びが良いです。
【用途】
・工業用ダクト、空調用ダクト、配管用シールとして。
【材質】
・基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)
・粘着剤:ゴム系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 ダクトテープ

トラスコ中山 ダクトテープ

    ダクトテープ 48mm×50m

    ダクトテープ 48mm×50m

      非粘着テープ 屋外配管保護用

      非粘着テープ 屋外配管保護用

        ダクトクロス 手切れ・強粘着

        ダクトクロス 手切れ・強粘着

          農業用両面テープ K-13-DCL

          農業用両面テープ K-13-DCL

            パイオラン 補修王(農業用補修テープ)

            パイオラン 補修王(農業用補修テープ)

              粘着テープ 冷媒配管保護用

              粘着テープ 冷媒配管保護用

                シーリングSTダクト 黒

                シーリングSTダクト 黒

                  非粘着テープ 冷媒配管保護用

                  非粘着テープ 冷媒配管保護用

                    ダクトテープ

                    ダクトテープ

                      自己融着テープ No.66

                      自己融着テープ No.66

                        目張りテープ J3310

                        目張りテープ J3310

                          3M ダクトテープ 8979 48mm幅x 22.8m 8979 48X22

                          3M ダクトテープ 8979 48mm幅x 22.8m 8979 48X22

                            メーカー トラスコ中山 テサ 日東エルマテリアル 光洋化学 ダイヤテックス ダイヤテックス 因幡電機産業 古藤工業 因幡電機産業 ミスミ 日東電工 nitoms スリーエムジャパン
                            通常価格 654円 1,720円 245円 659円 1,197円 1,299円 352円 28,373円 332円 1,638円 3,404円 319円 4,988円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目  
                            テープ幅(mm) 48 48 - 50 - 80 - 40 - 50 - - -
                            テープ厚(mm) 0.16 0.18 - 0.18 - 0.17 - 1 0.15 0.18 - - -
                            最高使用温度(℃) 80 80 - 80 - - - 80 - 60 - - -
                            最低使用温度(℃) -10 - - -10 - - - - - - - - -
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 - - - - - ゴム系 - - - - -

                            トラスコ中山 ダクトテープのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            屋外設置物の防水補修
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/15
                            どこまで風雨や太陽紫外線に耐えるか分かりませんが普通のテープよりは効果が期待できそうです。作業性は良好で手軽に使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋外設置物の防水補修
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/15
                            どこまで風雨や太陽紫外線に耐えるか分かりませんが普通のテープよりは効果が期待できそうです。作業性は良好で手軽に使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました