(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TFT-25
フィラメントテープ フィラメントテープ 25MMX50M

フィラメントテープ TFT-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,001円
税込単価
2,201円

【特長】・引張強度に優れた、汎用タイプのフィラメントテープです。【用途】・鋼材...

詳細情報を確認する

Loading...

TFT-25 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
材質1
粘着力(N/10mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFT-25

25
4989999758887
114-3048
基材:ポリエチレン(PE)フィルム
-
10

5個

2,001( 2,201円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引張強度に優れた、汎用タイプのフィラメントテープです。
【用途】
・鋼材・管材・木材、重量物の結束、トランスコイルなどの仮止めに。
・パレット荷物の積荷固定やダンボールの封かんに。
【材質】
・ポリプロピレン+ガラス繊維
・粘着剤:ゴム系

TFT-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィラメントテープの型番TFT-25のページです。
型番TFT-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィラメントテープ

フィラメントテープ

    スリオン ポリエステル粘着テープ

    スリオン ポリエステル粘着テープ

      フィラメントテープ No.3883,テープ幅(mm):19

      フィラメントテープ No.3883,テープ幅(mm):19

        結束用パイオランタフ

        結束用パイオランタフ

          パイオラン 仮設コード固定用テープ

          パイオラン 仮設コード固定用テープ

            フィラメンテープ AH-9510

            フィラメンテープ AH-9510

              3M 結束・仮固定用テープ 青

              3M 結束・仮固定用テープ 青

                No.3885 フィラメントテープ (仮止め・結束用)

                No.3885 フィラメントテープ (仮止め・結束用)

                  No.9110 フィラメンテープ

                  No.9110 フィラメンテープ

                    テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

                    テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

                      50m フィラメントテープ

                      50m フィラメントテープ

                        パイオラン パイオラン床養生用テープ

                        パイオラン パイオラン床養生用テープ

                          マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ)  フック側

                          マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ) フック側

                            メーカー トラスコ中山 マクセルスリオンテック 日東電工 ダイヤテックス ダイヤテックス 日本緑十字社 スリーエムジャパン 日東電工 マクセルスリオンテック テサ エスコ ダイヤテックス ユタカメイク
                            通常価格 1,538円 625円 1,417円 777円 992円 3,984円 540円 954円 80,323円 866円 1,660円 265円 1,793円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~  
                            テープ長さ(m) 50 50 50 50 20 50 55 50 50 55 50 - -
                            テープ厚(mm) 0.175 0.07 0.18 0.22 - 0.18 0.11 0.18 0.19 - 0.18 - -
                            ホワイト系 - ホワイト系 ホワイト系 ブラック系 クリア系 ブルー系 ホワイト系 ホワイト系 ホワイト系 ホワイト系 - -
                            基材 ポリプロピレン系 ポリエステル系 - - - - ポリプロピレン系 - ポリエステル系 ポリプロピレン系 ポリエステル系 - -
                            粘着力 6.95(N/mm) 3.6N/10mm 4.39N/10mm 5.2N/10mm 3.2N/10mm、8N/25mm - 7.1N/10mm 9.81N/25mm 3.90N/10mm 5.6N/10mm - - -

                            フィラメントテープのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            コイル材を留める際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/05
                            今まで他のメーカーの商品も使用していましたが、同じような商品ということで強度と剥した時の糊残りがないので、この商品を選定しました。コイル材を留める際に使用しています。今まで使用していた商品と比較しても遜色ないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TFT-19
                            TFT-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 材質1 粘着力(N/10mm)

                            1,538円

                            ( 1,692円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10194989999758870114-3047ポリプロピレン+ガラス繊維6.95

                            3,564円

                            ( 3,920円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10504989999758894114-3049基材:ポリエチレン(PE)フィルム-

                            仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました