(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P802M01
バッグシーラーテープ Hタイプ バッグシーラーテープ Hタイプ

バッグシーラーテープ Hタイプ P802M01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
251円
税込単価
276円

【特長】・PETフィルム製で耐久性に優れていますので水気のある商品の封かんに最...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    9
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.058
  • 基材:
    PET
  • 粘着力:
    3.5N/10mm
  • 引張強度:
    72.5N/10mm
  • 適合機種:
    バッグシーラー No.20
  • テープカット条件:
    切断にはカッターが必要
  • 質量(g):
    35

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

P802M01 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

P802M01の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)9テープ長さ(m)50
テープ厚(mm)0.058グリーン系
基材PET粘着力3.5N/10mm
引張強度72.5N/10mm色詳細-
JANコード4901860196710トラスココード114-5795
材質1-厚さ(mm)-
長さ(m)-適合機種バッグシーラー No.20
-幅(mm)-
テープカット条件切断にはカッターが必要質量(g)35

カタログ

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
材質1
厚さ(mm)
長さ(m)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P802M01

グリーン系
-
4901860196710
114-5795
-
-
-
-
-

10個

251( 276円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・PETフィルム製で耐久性に優れていますので水気のある商品の封かんに最適です。
・耐荷重性に優れているのでシール後ズレやゆるみがありません。
・ご使用には専用封かん機バッグシーラーNo.20をお使いください
【用途】
・食品全般に。
・小物類小分け袋用。
【材質】
・基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッグシーラーテープ Hタイプの型番P802M01のページです。
型番P802M01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッグシーラーテープ Hタイプ

バッグシーラーテープ Hタイプ

    バッグシーラーテープ

    バッグシーラーテープ

      バッグシーリングテープ No.520

      バッグシーリングテープ No.520

        紙バックシーリングテープ No.700R

        紙バックシーリングテープ No.700R

          バッグシール紙テープ

          バッグシール紙テープ

            テープカッター用プーリー

            テープカッター用プーリー

              PLUS(プラス) テープカッター プーリー 201、301用

              PLUS(プラス) テープカッター プーリー 201、301用

                サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

                サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

                  バッグシーリングテープ No.430

                  バッグシーリングテープ No.430

                    PPカッター/替刃

                    PPカッター/替刃

                      18mmx30mはってはがせるテープ

                      18mmx30mはってはがせるテープ

                        OP ジャンボカッター用プーリー

                        OP ジャンボカッター用プーリー

                          テープカッター ヘルパーT型

                          テープカッター ヘルパーT型

                            メーカー 積水化学工業 トラスコ中山 ニチバン オカモト エフピコ商事 オープン工業 プラス スリーエムジャパン ニチバン オープン工業 エスコ オープン工業 積水化学工業
                            通常価格 218円 236円 162円 179円 205円 299円 155円 2,777円 132円 584円 900円 513円 4,750円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   7日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            テープ幅(mm) 9 - 9 9 9 - - - 9 - - - -
                            テープ長さ(m) 50 50 50 50 55 - - - 35 - - - -
                            テープ厚(mm) 0.058 - 0.044 0.14 - - - - 0.053 - - - -
                            基材 PET PET - - - - - - - - - -
                            粘着力 3.5N/10mm - - - - - - - - - - - -

                            バッグシーラーテープ Hタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P802D01
                            P802E01
                            P802L01
                            P802R01
                            P802W01
                            P802Y01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード 材質1 厚さ(mm) 長さ(m) 幅(mm)

                            218円

                            ( 240円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            イエロー系オレンジ4901860196741161-0246基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)0.05850オレンジ9

                            255円

                            ( 281円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            パープル系-4901860196765161-0247基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)0.058509

                            218円

                            ( 240円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブルー系ソラ4901860196772161-0248基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)0.05850ソラ9

                            265円

                            ( 292円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            レッド系-4901860196703114-5796-----

                            218円

                            ( 240円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ホワイト系-4901860196727161-0249基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)0.058509

                            251円

                            ( 276円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            イエロー系-4901860196734114-5798-----
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード 材質1 厚さ(mm) 長さ(m) 幅(mm)

                            バッグシーリングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト