(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止めテープザラザラ (クリア)

すべり止めテープザラザラ (クリア)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

【特長】・透明カラーで目立ちにくく、対象物の見た目を損ないません。【用途】・屋...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    5
  • テープ厚(mm):
    0.8
  • 色:
    クリア(透明)
  • 基材:
    プラスチック系
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • JANコード:
    4968124211909
  • トラスココード:
    106-5396
  • 基材詳細:
    ポリエチレン酢酸ビニル
  • 色詳細:
    半透明
  • 質量(g):
    190.000

(i)ご注意

  • 水場への貼り付け施工の際は、水分を拭き取り後、乾燥させてから貼り付けてください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST42

4個

1,800( 1,980円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明カラーで目立ちにくく、対象物の見た目を損ないません。
【用途】
・屋内用。
・景観を気にされる場所のすべり止め対策に。
【材質】
・基材:ポリエチレン酢酸ビニル
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 水場への貼り付け施工の際は、水分を拭き取り後、乾燥させてから貼り付けてください。

Loading...

ST42で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止めテープザラザラ (クリア) の型番ST42のページです。
型番ST42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止めテープザラザラ (クリア)

すべり止めテープザラザラ (クリア)

    セーフティ・ウォーク タイプD

    セーフティ・ウォーク タイプD

      パイオラン ノンスリップテープ

      パイオラン ノンスリップテープ

        メーカー カーボーイ スリーエムジャパン ダイヤテックス
        通常価格 1,800円 3,891円 866円
        通常出荷日 1日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
        テープ幅(mm) 50 - 50
        テープ長さ(m) 5 - 25
        テープ厚(mm) 0.8 0.7 0.16
        クリア(透明) ホワイト ホワイト
        基材 プラスチック系 プラスチック系 プラスチック系

        すべり止めテープザラザラ (クリア) のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました