(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロン袋織ベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PFN-2510
ナイロン袋織ベルト ナイロンフクロオリベルト

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,437円 17,792円
税込単価
30,181円 19,571円

【特長】・摩耗とショックに非常に強く、袋織のため柔らかく扱いやすいベルトです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束バンド
  • 色:
  • 材質1:
    ナイロン
  • 厚さ(mm):
    2.3

型番

PFN-2510 解除

Loading...

 
カタログを表示

PFN-2510 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
引張強度(kgf)
長さ(m)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFN-2510

4903599065565
102-8749
3860.000
678
100
25

1個

27,437円

17,792

( 19,571円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩耗とショックに非常に強く、袋織のため柔らかく扱いやすいベルトです。
【用途】
・家具などの運搬や荷役として。
【材質】
・ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン袋織ベルトの型番PFN-2510のページです。
型番PFN-2510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロン袋織ベルト

ナイロン袋織ベルト

    ベルト ナイロン袋織ベルトボビン巻

    ベルト ナイロン袋織ベルトボビン巻

      ナイロン結束バンドキット(ストライプ)

      ナイロン結束バンドキット(ストライプ)

        DC ローラーカム

        DC ローラーカム

          25mmx1.5m マジロック・粘着剤付(黒)

          25mmx1.5m マジロック・粘着剤付(黒)

            2m マジックテープ雄・雌セット(アイロン接着/OD色)

            2m マジックテープ雄・雌セット(アイロン接着/OD色)

              メーカー ユタカメイク ユタカメイク パンドウイット Dark Canyon エスコ エスコ
              通常価格 16,606円 229円 6,819円 1,815円 2,000円 1,040円
              通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 結束バンド - 結束バンド - - 結束バンド
              - - - - -
              材質1 ナイロン ナイロン - - - -
              厚さ(mm) 2.3 - - - - -

              ナイロン袋織ベルトのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              PFN-1910
              PFN-365
              PFN-455
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              JANコード トラスココード 質量(g) 引張強度(kgf) 長さ(m) 幅(mm)

              16,606円

              ( 18,267円 )
              1個 あり

              4日目

              4903599065558102-87482830.00064510019

              19,504円

              ( 21,454円 )
              1個 あり

              4日目

              4903599065572102-87502790.00012155036

              23,843円

              ( 26,227円 )
              1個 あり

              4日目

              4903599065589102-87513540.00013565045

              マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました