(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO “スーパーマイクロファイバーウエス”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO “スーパーマイクロファイバーウエス”

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
840円 ~ 1,022円
税込価格
924円 ~ 1,124円

【特長】・超極細マイクロファイバーを使用したウエスであり、簡単に汚れを落とせま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マイクロファイバー
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • シートサイズ(mm):
    290×290
  • 質量(g):
    27
  • 材質1:
    ポリエステル70%、ナイロン30%
  • 仕様:
    高級アンティロープ調マイクロファイバーワイピングクロス
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 水洗いできますが、白い物と一緒に洗うと色移りする可能性があります。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
405-5322
4989999164855
1枚
-

10個

840( 924円 )

1日目

薄緑
405-5357
4989999164886
1枚
-

10個

840( 924円 )

4日目

薄紫
405-5331
4989999164862
1枚
6

4個

857( 943円 )

1日目

赤紫
405-5349
4989999164879
1枚
6

4個

857( 943円 )

2日目

115-3679
4989999877717
1枚
-

4個

1,022( 1,124円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極細マイクロファイバーを使用したウエスであり、簡単に汚れを落とせます。
・繊維が細く、かつ、毛足が長いため、超ソフトなタッチで、対象物にほとんど傷を付けることがありません。
・洗って繰り返し使用できるので、経済的です。
・優れた保水性(520%)です。
・超極細繊維”ベリーマX”を使用したアンテイロープ調高級クリーニングクロスです。
・くさび型断面のマイクロファイバーが、微細な汚れもしっかりと拭き取り、放しません。
・水性、油性のあらゆる汚れに対応・乾いた状態でも、濡らした状態でも使用できます。
【用途】
・通常の清掃からガラス、レンズ、モニターなど繊細なものまで。
・傷つきやすいデリケートな素材の清掃。
・液晶画面、パソコン、ガラス、鏡、金属などのメンテナンスに。
・ステンレス、真鍮、プラスチックの磨きや汚れ取りに。
・カラフルな4色のカラーバリエーションで用途ごとへの使い分けもできます。
【材質】
・ポリエステル70%、ナイロン30%

(i)ご注意

  • 水洗いできますが、白い物と一緒に洗うと色移りする可能性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO “スーパーマイクロファイバーウエス”

TRUSCO “スーパーマイクロファイバーウエス”

    マイクロスター

    マイクロスター

      マイクロクロス20枚入

      マイクロクロス20枚入

        320x360mm ワイピングクロス

        320x360mm ワイピングクロス

          セーム皮

          セーム皮

            そうじの神様 リビング用おそうじミトン

            そうじの神様 リビング用おそうじミトン

              スーパーワイピングクロス(タオル地クロス)

              スーパーワイピングクロス(タオル地クロス)

                ポリマールふきとりクロス1枚

                ポリマールふきとりクロス1枚

                  マイクロふきん

                  マイクロふきん

                    メリヤスウエス(柔軟タイプ)

                    メリヤスウエス(柔軟タイプ)

                      ふき取りみがきクロス 10枚入

                      ふき取りみがきクロス 10枚入

                        レック 激落ちふきんキッチン2枚入

                        レック 激落ちふきんキッチン2枚入

                          “お掃除用クロス”(10枚入)

                          “お掃除用クロス”(10枚入)

                            メーカー トラスコ中山 日本ENJO ボンスター エスコ 八ツ矢工業 savina(KBセーレン) トラスコ中山 SK-11 ボンスター トラスコ中山 東京硝子器械 LEC バイリーンクリエイト
                            通常価格 840円 3,418円 1,163円 1,150円 3,028円 643円 825円 500円 388円 4,862円 4,877円 456円 4,620円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   8日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ マイクロファイバー マイクロファイバー マイクロファイバー マイクロファイバー 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス - 布ウエス - マイクロファイバー マイクロファイバー
                            布材質 その他 - - ポリエステル・ナイロン その他 ポリエステル・ナイロン タオル その他 - メリヤス - ポリエステル・ナイロン -
                            形状 シート シート - シート シート その他 シート シート - シート - シート シート
                            生地 新品 新品 新品 新品 新品 - 新品 新品 - 新品 - - 新品
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ - ドライ - - ドライ

                            TRUSCO “スーパーマイクロファイバーウエス”のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            プラスチック製品の拭き取り
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/30
                            濡らした状態で拭き取りしていますが、思った以上に柔らかく、使いやすく感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            デスクなどの清掃用に
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/15
                            デスクやパソコンなどの拭き掃除用に使用、こぶりでしっとりしていて、そのままでも、濡らしても使用できるようで重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました