(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防音型インバーター発電機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

防音型インバーター発電機

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
191,360円 159,460円
税込単価
210,496円 175,406円

【特長】・リコイル操作によるボディの損傷を防止する鋼板製の「リコイルロープガー...

詳細情報を確認する

  • 定格交流出力:
    100V-1.8kVA
  • 定格直流出力:
    12V-8.3A
  • 連続運転時間(h):
    7.5~3.0
  • 使用燃料:
    自動車用無鉛ガソリン
  • 全高(mm):
    425
  • 全長(mm):
    509
  • 全幅(mm):
    290
  • コンセント形状:
    単相100V15A用×2、12Vバッテリー充電用×1
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • JANコード:
    4945943203384
  • 質量(g):
    21100.0
  • トラスココード:
    116-5322
  • オイルアラート:
    付き
  • タンク容量(L):
    3.6
  • 始動方式:
    リコイルスターター
  • 周波数(Hz):
    50/60Hz
  • 騒音値(dB):
    81~90
  • 定格交流出力50/60Hz:
    100V-1.8kVA
  • 並列運転:

(i)ご注意

  • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。
  • 騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。
  • 連続運転時間は目安です。

型番

EU18IT JN 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

定格交流出力100V-1.8kVA定格直流出力12V-8.3A
連続運転時間(h)7.5~3.0使用燃料自動車用無鉛ガソリン
全高(mm)425全長(mm)509
全幅(mm)290コンセント形状単相100V15A用×2、12Vバッテリー充電用×1
グリーン購入法適合品適合JANコード4945943203384
質量(g)21100.0トラスココード116-5322
オイルアラート付きタンク容量(L)3.6
始動方式リコイルスターター周波数(Hz)50/60Hz
騒音値(dB)81~90定格交流出力50/60Hz100V-1.8kVA
並列運転 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EU18IT JN

1個

191,360円

159,460

( 175,406円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リコイル操作によるボディの損傷を防止する鋼板製の「リコイルロープガード」を採用
・万一コードを引っ掛かけてしまった場合でも倒れにくいコンセント位置
・コード抜けを防止する「ロック機能付きコンセント」も装備
・本体のメンテナンスカバーはコインでも開閉が可能
・取り付けネジが1箇所なので手間なく、点検作業に取り掛かれます
・「燃料オフ」ポジションの設定によりキャブレターに残る燃料を運転しながら減らすことができます
・121cm3大排気量エンジンを搭載し、コンパクトながら2kVAクラスに迫るパワフルな起動電力です
・持ち運び可能な軽量ボディー、2台つなげて3.6kVAの大容量の電気を出力できます
・負荷に合わせた運転で燃料消費や騒音を低減するエコスロットル機能付きです
・1.8kVAの出力で工事現場等での電動工具の使用はもちろん、幅広い家庭用の電気製品にも対応可能です
・国土交通省指定’97基準値超低騒音型です
【用途】
・工事現場などでの電動工具の使用
・家庭用の電気製品

(i)ご注意

  • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。
  • 騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。
  • 連続運転時間は目安です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防音型インバーター発電機の型番EU18IT JNのページです。
型番EU18IT JNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防音型インバーター発電機

防音型インバーター発電機

    防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

    防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

      本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

      本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

        HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA

        HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA

          防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

          防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

            工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

            工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

              MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

              MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

                HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

                HONDA 防音型インバーター発電機 2.4kVA(交流/直流)車輪無 オイル警告装置付

                  HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

                  HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

                    防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2

                    防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2

                      HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

                      HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

                        工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

                        工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

                          2.0kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                          2.0kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                            メーカー HONDA 本田技研工業 本田技研工業 HONDA 新ダイワ工業 工進 ワキタ HONDA HONDA ワキタ HONDA 工進 ヤマハモーターパワープロダクツ
                            通常価格 191,360円 102,603円 99,893円 113,577円 180,378円 137,600円 187,647円 230,224円 305,051円 144,483円 135,377円 80,181円 182,209円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   6日目   1日目   11日目   4日目   4日目  
                            定格交流出力 100V-1.8kVA 100V-0.9kVA 100V-0.9kVA(50/60Hz) 100V-0.9kVA - 100V-1.6kVA(50/60Hz) - 100V-2.4kVA(50/60Hz) 100V-2.8kVA(50/60Hz) 100V-1.6kVA(50/60Hz) 100V-2.2kVA(50/60Hz) 100V-0.9kVA(50/60Hz) 100V-2.0kVA(50/60Hz)
                            定格直流出力 12V-8.3A 12V-8A 12V-8A 12V-8A - 12V-8A 12V-8.3A 12V-10A 12V-12A 12V-8.3A - 12V-5A 12V-8A
                            連続運転時間(h) 7.5~3.0 7.1~3.2 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 7.1~3.2 - 10.5~4.0(1/4負荷~定格負荷) 3.2/7~3.2 22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷) 17.3~7(1/4負荷~定格負荷) 8.5~4(1/4負荷~定格負荷) 8.4 7.9~3.7(1/4負荷~定格負荷) 8.6~5.0(1/4負荷~定格負荷)
                            使用燃料 自動車用無鉛ガソリン - - - - - - - - - - - -
                            全高(mm) 425 - - 379 - - - 558 558 - 558 - -

                            防音型インバーター発電機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト