(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO シリコンスプーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SLP-210
TRUSCO シリコンスプーン シリコンスプーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
830円
税込単価
913円

【特長】・柔らかいシリコンゴムの中にナイロンの芯が入っているため容器の隅々まで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    シリコンスプーン
  • 材質1:
    シリコンゴム
  • 材質2:
    ナイロン66
  • 色:
    黄色

型番

SLP-210 解除

Loading...

図面

SLP-210

TRUSCO シリコンスプーン SLP-210図面

SLP-232

TRUSCO シリコンスプーン SLP-232図面
商品情報を表示

SLP-210 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
長さ(mm)
質量(g)
すくい部幅(mm)
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLP-210

4989999947298
115-6802
45
19.000
27
210
10

2個

830( 913円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかいシリコンゴムの中にナイロンの芯が入っているため容器の隅々まで届きます。
・持ち手が長いため深い容器にも適しています。
【材質】
・シリコンゴム
・ナイロン66

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO シリコンスプーンの型番SLP-210のページです。
型番SLP-210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO シリコンスプーン

TRUSCO シリコンスプーン

    塗れるはがせるパテベラ

    塗れるはがせるパテベラ

      コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7

      コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7

        PPヘラ 白

        PPヘラ 白

          コーキング落とし 仕上用

          コーキング落とし 仕上用

            シリコンコーキングヘラ 7mm~33mm

            シリコンコーキングヘラ 7mm~33mm

              シリコンコーキングヘラ 平面用

              シリコンコーキングヘラ 平面用

                コーキング落とし 荒削り用

                コーキング落とし 荒削り用

                  RELIEF 交換用スクレーパー ショートタイプ 20120用

                  RELIEF 交換用スクレーパー ショートタイプ 20120用

                    カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm

                    カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm

                      ミニプラスチックヘラ ギザ付

                      ミニプラスチックヘラ ギザ付

                        ミニプラスチックヘラ 奥行(mm)3.5

                        ミニプラスチックヘラ 奥行(mm)3.5

                          PCコーキングベラ 93mm

                          PCコーキングベラ 93mm

                            メーカー トラスコ中山 SK-11 SK-11 ハンディ・クラウン SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 イチネンアクセス SK-11 SK-11 SK-11 アサヒペン
                            通常価格 830円 110円 128円 233円 250円 230円 337円 342円 928円 202円 90円 94円 530円
                            通常出荷日 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目   3日目   7日目   3日目   3日目   3日目~   9日目  
                            商品タイプ その他 パテベラ コーキングへら パテベラ その他 コーキングへら コーキングへら その他 - スクレーパー その他 樹脂柄へら コーキングへら
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ シリコンスプーン - - - - - - - - - - - -
                            材質1 シリコンゴム - - - - - - - - - - - -
                            材質2 ナイロン66 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO シリコンスプーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SLP-232
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 長さ(mm) 質量(g) すくい部幅(mm) 全長(mm)

                            1,200円

                            ( 1,320円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104989999947304115-68036721.00037232

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました