(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

N専用シンナージンクプラスシンナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

N専用シンナージンクプラスシンナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,199円
税込単価
25,519円

【特長】・ジンクプラス専用シンナーです。・PRTR法、特化則、有機則に非該当な...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    うすめ液
  • 容量(L):
    16
  • JANコード:
    4560437811847
  • 質量(g):
    15930.000
  • トラスココード:
    124-9141
  • 材質1:
    主成分:プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZX077

1個

23,199( 25,519円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジンクプラス専用シンナーです。
・PRTR法、特化則、有機則に非該当な環境対応型です。
【用途】
・ジンクプラスの粘度調整用。
・環境対応が求められる場所に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

N専用シンナージンクプラスシンナー の型番ZX077のページです。
型番ZX077に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

N専用シンナージンクプラスシンナー

N専用シンナージンクプラスシンナー

    高性能シーラーエポシーラーマルチ

    高性能シーラーエポシーラーマルチ

      2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT ハケ塗りタイプ

      2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT ハケ塗りタイプ

        床用塗料ユカロック100

        床用塗料ユカロック100

          ABC フロアーブライトS 4.5KG

          ABC フロアーブライトS 4.5KG

            床用塗料ユカロック2000

            床用塗料ユカロック2000

              NIS ジンクプラスシンナーR 1L

              NIS ジンクプラスシンナーR 1L

                アサヒペン 水性多用途EX 14L アイボリー

                アサヒペン 水性多用途EX 14L アイボリー

                  床用塗料ユカロック1000

                  床用塗料ユカロック1000

                    木材用はっ水剤ワイティープルーフW

                    木材用はっ水剤ワイティープルーフW

                      アサヒペン 水性多用途EX 14L 白

                      アサヒペン 水性多用途EX 14L 白

                        メーカー 日新インダストリー ロックペイント 日新インダストリー ロックペイント ABC商会 ロックペイント 日新インダストリー アサヒペン ロックペイント ABC商会 アサヒペン
                        通常価格 23,199円 16,650円 56,824円 16,992円 14,749円 19,567円 2,853円 16,208円 10,758円 72,276円 16,210円
                        通常出荷日 4日目   6日目   4日目   4日目~   5日目   4日目~   1日目   14日目   4日目~   8日目   14日目  
                        商品用途 うすめ液 屋根・トタン用 - - 床用 床用 - - - - -
                        容量(L) 16 - - - - - - - - - -
                        JANコード 4560437811847 - - - - - - - - - -
                        質量(g) 15930.000 - 16000.0 - - - - - - - -
                        トラスココード 124-9141 - - - - - - - - - -

                        N専用シンナージンクプラスシンナー のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        うすめ液カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました