(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
187,647円 166,799円
税込単価
206,412円 183,479円

【特長】・持ち運びに便利なポータブルタイプです。・エコノミースイッチを入れると...

詳細情報を確認する

  • 定格直流出力:
    12V-8.3A
  • 連続運転時間(h):
    3.2/7~3.2
  • JANコード:
    4571136831807
  • トラスココード:
    115-4225
  • 使用燃料:
    ガソリン
  • コンセント形状:
    単相100V15A用×2、単相100V23A用×1、12Vバッテリー充電用×1
  • 質量(g):
    27000.0
  • 材質1:
    カバー:ポリプロピレン
  • 材質2:
    フロアーフレーム:ポリカーボネート
  • 材質3:
    燃料タンク:ポリエチレン
  • オイルアラート:
    有り
  • タンク容量(L):
    4
  • 始動方式:
    リコイルスターター方式
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 全高(mm):
    467
  • 全長(mm):
    565
  • 全幅(mm):
    339
  • 騒音値(dB):
    82
  • 定格交流出力50/60Hz:
    100V-2.3kVA
  • 並列運転:
    有り

(i)ご注意

  • 騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。
  • 室内や換気の悪い場所では運転をしないで下さい。
  • 給油、点検整備時は必ずエンジンを止めて下さい。
  • 感電の恐れがあるので雨または雪の中で発電機を運転しないで下さい。
  • 可燃物の側で使用しないで下さい。

型番

HPG2300IS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPG2300IS

1個

187,647円

166,799

( 183,479円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利なポータブルタイプです。
・エコノミースイッチを入れると自動的に消費電力に応じたエンジン回転数に変わり、消費燃料を軽減し省エネ発電となります。
・正弦波インバーターによりご家庭で使用している商用電源と同等の高品質な電気を安定供給できます。
・2台のHPG2300iSを並列接続(並列キット別売)することで最大4.6kVAで使用可能です。
・国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。
【用途】
・屋内外での作業やアウトドア、イベントなどの電源。
・停電や災害時など、非常用電源に。
【材質】
・カバー:ポリプロピレン
・フロアーフレーム:ポリカーボネート
・燃料タンク:ポリエチレン

(i)ご注意

  • 騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。
  • 室内や換気の悪い場所では運転をしないで下さい。
  • 給油、点検整備時は必ずエンジンを止めて下さい。
  • 感電の恐れがあるので雨または雪の中で発電機を運転しないで下さい。
  • 可燃物の側で使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)の型番HPG2300ISのページです。
型番HPG2300ISに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

    デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

    デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

      HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

      HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

        防音型インバーター発電機

        防音型インバーター発電機

          HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

          HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

            HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

            HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA

              防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2

              防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2

                HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

                HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

                  防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

                  防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

                    オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

                    オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

                      新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                      新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                        新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

                        新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

                          オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                          オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                            メーカー ワキタ デンヨー HONDA HONDA HONDA HONDA ワキタ HONDA 本田技研工業 ヤマハモーターパワープロダクツ 新ダイワ工業 新ダイワ工業 ワキタ
                            通常価格 187,647円 313,818円 275,171円 191,360円 118,194円 222,600円 144,483円 104,280円 246,595円 73,788円 116,258円 215,000円 151,701円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目   11日目   1日目   6日目~   2日目   1日目   1日目  
                            定格直流出力 12V-8.3A 12V-12A 12V-8.3A 12V-8.3A 12V-8A 12V-10A 12V-8.3A - 12V-8.3A 12V-8.3A 12V-8A 12V-8A 12V-8A
                            連続運転時間(h) 3.2/7~3.2 18.1~7.6 7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷) 7.5~3.0 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 22.3~8.5(1/4負荷~定格負荷) 8.5~4(1/4負荷~定格負荷) 5.8 7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷) - 11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷) 5~8.6(1/4負荷~定格負荷) 11~6
                            JANコード 4571136831807 - - - - - 4571136831500 - - - - - 4571136831364
                            トラスココード 115-4225 - - - - - 818-9252 - - - - - 496-3857
                            使用燃料 ガソリン - - - - - - - - - - - -

                            MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました